Sensor Integration Gateway

Prosty sposób na stworzenie inteligentnego systemu czujników
Rodzina produktów Sensor Integration Gateway (SIG) jako część ekosystemu SICK AppSpace umożliwia bezproblemową integrację danych z czujników i realizację konfigurowanych indywidualnie rozwiązań opartych na technologii SOPAS ET. Cyfrowe sygnały wejściowe i wyjściowe oraz sygnały IO-Link można bez trudu zintegrować za pośrednictwem portów urządzenia Sensor Integration Gateway SIG100, a w edytorze logiki za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” stworzyć z nich dostosowany do indywidualnych potrzeb system czujników i elementów wykonawczych. W ten sposób można też połączyć zgromadzone dane i przesłać je razem do systemów nadrzędnych – również w kontekście koncepcji I4.0.
Filtruj według:
Wyniki
Zdecentralizowana inteligencja i cyfrowe przetwarzanie danych bez komplikacji
- Łatwe podłączanie czujników z przełączaniem binarnym do dowolnego urządzenia IO-Link Master
- Sześć konfigurowalnych portów wyposażonych w dwa wejścia lub wyjścia binarne każdy, do podłączenia nawet 12 standardowych urządzeń we/wy
- Szybka, łatwa konfiguracja samodzielnego systemu czujników składającego się z wejść i wyjść binarnych, powiązanych w warstwie logicznej za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” bez dodatkowego sterownika
- Niewielkie nakłady związane z okablowaniem i niższe koszty dzięki zebraniu pojedynczych sygnałów z czujników w jednej wiadomości IO-Link
Więcej niż urządzenie nadrzędne IO-Link
- 4 konfigurowalne porty urządzenia nadrzędnego IO-Link (standardowe we/wy lub IO-Link)
- Łatwa parametryzacja poprzez USB lub Ethernet przy użyciu intuicyjnego interfejsu użytkownika SOPAS ET
- „Dual Talk” – dostęp do danych z czujników na poziomie przedsiębiorstwa i równolegle za pośrednictwem przemysłowej sieci Ethernet
- Realizacja bardziej złożonych zadań za pomocą edytora logiki
Uniwersalne urządzenie IO-Link Master z kompetencjami IIoT
- 8 portów IO-Link (M12, 5-pinowych, kodowanie A; klasa A/B)
- Nawet 16 A zasilania elektrycznego przy maks. 2 A na port dla US oraz UA
- Wytrzymała obudowa IP67
- Temperatura robocza –30°C ... +70°C
- Dostępny PROFINET, EtherNet/IP oraz EtherCAT
- Możliwość korzystania z protokołów IIoT REST API, MQTT oraz OPC UA
- Obrotowy przełącznik kodujący do adresowania IP