Data Integration Machine
DIMA500

Wydajne przetwarzanie i integracja danych z czujników

Twoje korzyści

  • Wydajny sprzęt do rozwiązań Przemysłu 4.0 intensywnie wykorzystujących dane.
  • Zredukowane nakłady na konserwację wynikające z wytrzymałej, bezwentylatorowej konstrukcji do zastosowań przemysłowych
  • Łatwa, zajmująca niewiele czasu integracja z ekosystemem SICK AppSpace i ntegrationSpace® firmy SICK
  • Gotowy do użycia z SICK AppEngine do indywidualnych i innowacyjnych zastosowań
  • Zredukowane nakłady na programowanie – aplikacje SensorApps wielokrotnego użytku i dostępność poprzez SICK AppPool na całym świecie
  • Większa przejrzystość i krótsze czasy przestojów wynikające z zastosowania rozwiązań analitycznych firmy SICK

Przegląd

Wydajne przetwarzanie i integracja danych z czujników

Data Integration Machine DIMA500 to bezwentylatorowy komputer przemysłowy do przetwarzania i integracji danych z czujników. To elastyczne urządzenie bezproblemowo integruje się z ekosystemem SICK AppSpace i IntegrationSpace® firmy SICK. Niezawodny sprzęt umożliwia pozyskiwanie danych z czujników, wydajne przetwarzanie i archiwizację na poziomie Edge oraz pionową integrację danych w systemach nadrzędnych, a także bezpieczne przesyłanie danych do chmury.

Przegląd
  • Wydajny komputer przemysłowy z procesorem Intel® CoreTM i7 najnowszej generacji.
  • Wszechstronne zastosowanie z SICK AppEngine i rozwiązaniami Analytics Solutions firmy SICK
  • 4 Interfejsy GigE i wiele opcji połączeń
  • Solidna, bezwentylatorowa konstrukcja w kompaktowej obudowie
  • Możliwość rozszerzenia pamięci do 4 TB
  • Zakres temperatur: od –20° do +60°C

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obsługiwane produktySICK Analytics Solutions, SICK AppEngine
    ProcesorIntel® Core™ i7-6820EQ
    Pamięć robocza4 GB DDR4 2400 MHz (do 32 GB)
    Pamięć
    Dysk twardy2 x 2,5-calowe napędy dyskowe SATA
    CompactFlash1 x CFast Steckplatz
    Wewnętrzne gniazdo pamięci1 x M.2 2280
    Ethernet✔ (4)
    USB✔ (8)
    Szeregowy✔ (6)
    System operacyjnyDo użytku z systemem operacyjnym Linux Ubuntu
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania