4Dpro-elementy przyłączeniowe

SICK łączy – kompletna technika przyłączeniowa z jednego źródła
Technika przyłączeniowa SICK gwarantuje Państwu bezproblemowe przyłączenie urządzeń SICK do posiadanego systemu, niezależnie od wybranej technologii automatycznej identyfikacji. Dzięki integracji bram sieci przemysłowej w modułowych skrzynkach przyłączeniowych, czytniki, kamery i systemy RFID można łatwo połączyć z rozmaitymi technologiami sieci przemysłowych. Paletę rozwiązań uzupełniają serwery proxy sieci przemysłowej, zewnętrzna pamięć parametrów, moduły wyświetlaczy i zasilaczy, zapewniając maksimum elastyczności.
Filtruj według:
Wyniki
Łatwa integracja magistrali
- Elastyczny montaż na wszystkich powszechnie stosowanych profilach
- Elastyczne podłączenie do sieci przemysłowej PROFIBUS DP, PROFINET i EtherCAT (zależnie od typu)
- Przełączniki kodujące do ustawienia adresu magistrali i trybu pracy (zależnie od typu)
- Diody statusu i diagnostyki
- Wtykowe połączenia elektryczne
- Wbudowana pamięć parametrów dla podłączonego czujnika
- Kompaktowe i elastyczne
Proste uruchomienie czujników 4Dpro
- Moduł przyłączeniowy dla jednego czujnika 4Dpro
- Uporządkowane, łatwo dostępne zaciski śrubowe i sprężynowe
- Schemat przyłącza po wewnętrznej stronie pokrywy
- Konfiguracja za pomocą przełączników
- Przyłącze IP 65 dla jednego czujnika 4Dpro ze standardowym przewodem przyłączeniowym
- Baza dla modułu do klonowania parametrów CMC600
- Wtyczka serwisowa do bezpośredniego dostępu do interfejsu Aux
Bezproblemowe uruchomienie czujnika – większa elastyczność z modułem CDM
- Efektywne rozwiązanie w związku z zasilaniem elektrycznym czy podłączeniem komponentów autoidentyfikacji firmy SICK
- Gniazda wtykowe dla opcjonalnych modułów sieci przemysłowej, pamięci parametrów, wyświetlaczy i zasilaczy
- Proste podłączenie zasilania do czytnika
- Podłączenie czytnika w standardzie IP 65 z użyciem standardowego przewodu SICK
- Bezpośredni dostęp do interfejsu serwisowego czujnika
- Schemat przyłącza umieszczony na pokrywie
- Uporządkowane i łatwo dostępne zaciski śrubowe i sprężynowe
Łatwa integracja czujnika w środowiskach PoE
- Integruje urządzenia bez interfejsu PoE w środowiskach PoE
- Rozdziela sygnał PoE na napięcie zasilania 24 V i linię danych Ethernet
- Diody LED w pokrywie obudowy do wizualizacji odebranych sygnałów czujnika
- Integracja cyfrowych wejść/wyjść
- Wtykowe połączenia elektryczne
- Kompaktowa obudowa