Przegląd
Czujnik identyfikacyjny do odczytu znaczników kodowanych magnetycznie
MIS jest kodowanym magnetycznie czujnikiem identyfikacyjnym, służącym do identyfikacji znaczników kodowanych magnetycznie. MIS jest używany razem ze znacznikami kodowanymi magnetycznie oraz opcjonalnie z uchwytem montażowym firmy SICK. Numer znacznika jest wysyłany albo przez analogowe wyjście napięciowe lub prądowe, albo przez IO-Link. Wyjście analogowe jest fabrycznie ustawione na podziałkę 16-krokową, co umożliwia rozróżnienie 15 znaczników kodowanych magnetycznie. Za pomocą cyfrowego wyjścia przełączającego do sterownika przesyłana jest nie tylko informacja o identyfikacji, lecz także o obecności znacznika. Ze względu na sposób działania, czujnik MIS doskonale sprawdza się w prostych zastosowaniach identyfikacyjnych, np. przy zmianie narzędzia lub formatu. Ze względu na zakodowane już znaczniki, nakłady związane z programowaniem są zredukowane, ponieważ nie ma potrzeby opisywania znaczników. Wystarczy przymocować czujnik i znacznik (znaczniki) w odpowiedniej pozycji.
Przegląd
- Czujnik identyfikacyjny do odczytu znaczników kodowanych magnetycznie
- Wysłanie numeru znacznika przez analogowe wyjście napięciowe lub prądowe lub przez IO-Link (do wyboru)
- Cyfrowe wyjście przełączające do wykrywania obecności znacznika