Przemysł 4.0 umożliwia również mobilność. Dzięki indywidualnie dopasowanym systemom czujników i nawigacji, systemy transportu samojezdnego stosowane w wewnętrznej logistyce fabryki mogą eliminować bariery produkcyjne i znacząco uelastycznić procesy.
Stosowanie pojazdów transportowych bez kierowcy i wózków samojezdnych w każdym środowisku przemysłowym
Pojazdy transportowe bez kierowcy i systemy transportu samojezdnego są obecnie używane w niemal każdym środowisku przemysłowym. W zaopatrzeniu produkcji, jako platformy transportowe w produkcji taśmowej lub jako integralny element logistyki magazynowej – w ostatnich latach możliwości techniczne i wynikające z nich obszary zastosowania systemów transportu samojezdnego stały się zdecydowanie większe. Ich znaczenie jako elastycznego, oszczędnego i przyszłościowego rozwiązania jest ogromne. Wymagania indywidualne mogą być bardzo zróżnicowane. Dlatego też rozwiązania oparte na czujnikach muszą być skalowalne i umożliwiać modułowe dostosowywanie. Dzięki temu zadania transportowe można realizować bezpieczniej, szybciej i w bardziej przejrzysty sposób. Pozwala to również systematycznie eliminować zagrożenia i źródła błędów oraz przyspieszyć liczne etapy procesów.
Oferta firmy SICK obejmuje zarówno rozwiązania oparte na czujnikach przeznaczone dla małych pojazdów transportowych bez kierowcy, czyli wózków samojezdnych, jak i dla systemów wyspecjalizowanych.
Bezkolizyjni współpracownicy
Podczas produkcji ekonomiczne wózki samojezdne powinny poruszać się w wąskich korytarzach bez stwarzania ryzyka dla ludzi, maszyn i transportowanych towarów. Czujniki i rozwiązania systemowe firmy SICK pomagają niezawodnie chronić ludzi i materiały przed kolizjami. Jednocześnie gromadzą one wszelkie dane niezbędne do niezawodnego i elastycznego sterowania małymi pojazdami. Dzięki przełączaniu pól ochronnych wózki samojezdne mogą poruszać się z dużą prędkością nawet na zakrętach. Niezawodne rejestrowanie prędkości i kierunku jazdy, wynikające z zastosowania rozwiązań związanych z bezpieczeństwem firmy SICK, zmniejsza ponadto liczbę elementów, a tym samym ilość wymaganej przestrzeni montażowej w wózkach samojezdnych.