Akcesoria
Odbłyśniki i elementy optyczne / Odbłyśniki / Prostokątne
PL40A
1012720
Kopiuj link
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Dane celne
-
Dane techniczne
Grupa akcesoriów | Odbłyśniki |
Rodzina akcesoriów | Prostokątne |
Opis | Prostokątny, przykręcany |
Sposób zamocowania | Przykręcany, mocowanie przy użyciu 2 otworów |
Temperatura otoczenia podczas pracy | –30 °C ... +65 °C 1) |
Wymiary | 40 mm x 60 mm |
Powierzchnia odbijająca światło | 37 mm x 56 mm |
Materiał | PMMA/ABS |
Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 | 27279203 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279203 |
ECl@ss 6.0 | 27279203 |
ECl@ss 6.2 | 27279203 |
ECl@ss 7.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.1 | 27279203 |
ECl@ss 9.0 | 27273601 |
ECl@ss 10.0 | 27273601 |
ECl@ss 11.0 | 27273601 |
ECl@ss 12.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
UNSPSC 16.0901 | 39111827 |
Rysunki techniczne
Rysunek wymiarowy
-
-
-
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.