Akcesoria
Odbłyśniki i elementy optyczne / Odbłyśniki / Okrągłe
PL34-1
5322257
Kopiuj link
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Dane celne
-
Dane techniczne
Grupa akcesoriów | Odbłyśniki |
Rodzina akcesoriów | Okrągłe |
Opis | Okrągły, wtykany |
Średnica | 34,5 mm |
Powierzchnia odbijająca światło | 30 mm |
Sposób zamocowania | Wtykany |
Temperatura otoczenia podczas pracy | –20 °C ... +65 °C |
Materiał | PMMA/ABS |
Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 | 27279203 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279203 |
ECl@ss 6.0 | 27279203 |
ECl@ss 6.2 | 27279203 |
ECl@ss 7.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.1 | 27279203 |
ECl@ss 9.0 | 27273601 |
ECl@ss 10.0 | 27273601 |
ECl@ss 11.0 | 27273601 |
ECl@ss 12.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
UNSPSC 16.0901 | 39111827 |
Rysunki techniczne
Dimensional drawing
-
-
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.