Kontakt
Opinia

Akcesoria
Inne akcesoria

PGT-11-S LAN
1057324
Gotowy do wysyłki w ciągu tygodnia
  • Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Grupa akcesoriówNarzędzia do programowania i konfiguracji
      OpisNarzędzie do programowania sVip® LAN do wszystkich systemów sprzężenia zwrotnego
      Przeznaczone doSRS/SRM50, SKS/SKM36, SFS/SFM60, SES/SEM70, SES/SEM90, TTK50/70, VFS60, CKS36, EKS/EKM36, EFS/EFM50, EES/EEM37, EDS/EDM35
      Zakres dostawy1 x narzędzie do programowania PGT-11-S LAN, 1 x zasilacz sieciowy 100–240 V AC / 12 V DC, adapter podstawowy (Europa, Wielka Brytania, USA/Japonia, Australia), przewód Ethernet o długości 3 m
      Wymiary (szer. x wys. x dług.)70 mm x 30 mm x 90 mm
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027279211
      ECl@ss 5.1.427279211
      ECl@ss 6.027279211
      ECl@ss 6.227279211
      ECl@ss 7.027279211
      ECl@ss 8.027279211
      ECl@ss 8.127279211
      ECl@ss 9.019200590
      ECl@ss 10.019200590
      ECl@ss 11.019200590
      ETIM 5.0EC001418
      ETIM 6.0EC001418
      ETIM 7.0EC001418
      UNSPSC 16.090132151707

    Rysunki techniczne

    PGT-11-S LAN
    Rysunek wymiarowy
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko
TOP