Kontakt
Opinia

Akcesoria
Inne akcesoria

PGT-10-Pro
1072254
Gotowy do wysyłki w ciągu tygodnia
  • Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Grupa akcesoriówNarzędzia do programowania i konfiguracji
      OpisProgramator z wyświetlaczem do programowalnych enkoderów firmy SICK DFS60, DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36 i enkoderów z mechanizmem linkowym z DFS60, AFS/AFM60 oraz AHS/AHM36. kompaktowe wymiary, niewielka masa i intuicyjna obsługa
      Przeznaczone doDFS60, DFV60, AFS/AFM60 SSI, AHS/AHM36 SSI
      Zakres dostawy1 narzędzie do programowania PGT-10-Pro w wersji autonomicznej, 4 baterie alkaliczne 1,5 V Mignon (AA)
      Wymiary (szer. x wys. x dług.)81 mm x 32,5 mm x 100 mm
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027279211
      ECl@ss 5.1.427279211
      ECl@ss 6.027279211
      ECl@ss 6.227279211
      ECl@ss 7.027279211
      ECl@ss 8.027279211
      ECl@ss 8.127279211
      ECl@ss 9.019200590
      ECl@ss 10.019200590
      ECl@ss 11.019200590
      ETIM 5.0EC001418
      ETIM 6.0EC001418
      ETIM 7.0EC001418
      UNSPSC 16.090132151707
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko
TOP