Dane dotyczące produkcji stanowią kapitał każdego przedsiębiorstwa. Dlatego są one tak ważne dla sukcesu firmy i muszą być szczególnie chronione. Produkty i rozwiązania systemowe firmy SICK znajdują się na samym początku łańcucha tworzenia wartości opartego na sieci.
W dziale produkcji czujniki są – oprócz ludzi – jedynym źródłem danych, a ich bezpieczeństwo determinuje dalszy sukces połączonych ze sobą procesów.
Zaufanie do nowej technologii
Dlatego firma SICK przykłada wagę do dwóch aspektów. Po pierwsze, gromadzone dane muszą być nieprzerwanie chronione przed manipulacjami. Po drugie trzeba precyzyjnie zdefiniować, komu wolno przetwarzać te dane w ramach rozszerzonego łańcucha tworzenia wartości. Wszystko to nazywamy „pełną kontrolą nad danymi”.
Warunkiem fizycznym umożliwiającym przejście do Przemysłu 4.0 są czujniki gromadzące dane. Nie wolno jednak zapominać o warunku niejako „psychologicznym”, jakim jest właśnie pełna kontrola nad danymi. Tylko przedsiębiorstwa, które są pewne bezpieczeństwa swoich sieci, będą gotowe do wprowadzenia do nich danych.
Wspólne dbanie o pełną kontrolę nad danymi
Aby możliwe było pełne wykorzystanie potencjału Przemysłu 4.0, sieć elementów wykonawczych musi wykraczać poza granice własnego działu produkcji przedsiębiorstwa. Procesy dostawców, producentów i klientów muszą automatycznie się ze sobą zazębiać. Kluczem do sukcesu jest przy tym pełna kontrola nad danymi. Dla wielu firm aplikacje chmurowe nie wydają się jeszcze na tyle dojrzałe, aby gwarantować bezpieczeństwo danych. Dlatego firma SICK została współzałożycielem stowarzyszenia International Data Space Association, aby uniezależnić się od dostawców komercyjnych usług w chmurze i móc przyszłościowo podejść do zagadnienia bezpieczeństwa danych z myślą o klientach.
Firma SICK jest częścią międzynarodowej inicjatywy Data Space
Skuteczne zarządzanie danymi jest podstawą funkcjonowania Przemysłu 4.0. Tylko bezpieczne dane pozwalają urzeczywistnić tę wizję. Wspólna inicjatywa Towarzystwa Fraunhofera i wielu przedsiębiorstw, wspierana przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych, ma na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni danych w kontekście Przemysłu 4.0, która umożliwi firmom różnej wielkości i z różnych branż niezawodne zarządzanie zasobami danych.