Patrz i nie dotykaj
Bezkontaktowy pomiar prędkości i przemieszczenia
Każdy może wymienić kilka sposobów na pomiar prędkości podajnika, rolki, bębna obrotowego, czy transportowanego materiału. Na pomiar długości detali również jest kilka opracowanych metod.
Ale jak to zrobić szybko, efektywnie i w prosty sposób? Jak zmierzyć długość klejącego się materiału, jak np. czekolada, ciasto na wypieki, masa karmelowa z różnymi bakaliami, czy inne produkty spożywcze? I do tego nie martwić się o poślizgi i nie ryzykując zniszczenia i zabrudzenia powierzchni materiału mierzonego?
Idealnym rozwiązaniem byłoby mieć uniwersalny produkt dla większości spotykanych powierzchni pomiarowych jak: blacha, drewno, guma, plastik, tekstylia, produkty spożywcze itd. Rozwiązaniem na uniwersalny, prosty i efektywny pomiar prędkości i przemieszczenia jest bezkontaktowy czujnik kontroli ruchu SPEETEC. Czujnik ten został przedstawiony już na łamach iAutomatyki, natomiast w ostatnim czasie zdobył on nowe funkcjonalności konfiguracyjne, które chcielibyśmy przedstawić z omówieniem pod konkretne aplikacje.
W ramach krótkiego przypomnienia, bezkontaktowy czujnik laserowy SPEETEC służy do pomiaru prędkości liniowej i długości obiektów przemieszczających się na taśmie transportowej. Ze względu na pomiar bezkontaktowy, nie wykazuje on zużycia i poślizgu oraz eliminuje ryzyko uszkodzenia lub zanieczyszczenia powierzchni mierzonej. Teraz z dodatkowymi funkcjonalnościami diagnostyki, konfiguracji i integracji zewnętrznego triggera. Tym samym inspekcja długości materiałów jest jeszcze bardziej prosta i łatwiejsza do integracji w istniejący układ sterowania.