Akcesoria
Odbłyśniki i elementy optyczne / Odbłyśniki / Prostokątne

P250
5304812
szt.
Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Grupa akcesoriówOdbłyśniki
      Rodzina akcesoriówProstokątne
      OpisProstokątny, przykręcany
      Sposób zamocowaniaPrzykręcany, mocowanie przy użyciu 2 otworów
      Temperatura otoczenia podczas pracy–30 °C ... +65 °C 1)
      Wymiary51 mm x 61 mm
      Powierzchnia odbijająca światło47 mm x 47 mm
      MateriałPMMA/ABS
      • 1) Zamontować odbłyśniki zaaklimatyzowanych uprzednio w chłodni odbłyśników bez naprężenia, przykręcić.
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ECl@ss 12.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      ETIM 7.0EC002467
      ETIM 8.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Rysunki techniczne

    P250
    Rysunek wymiarowy
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko