Kontakt
Opinia

Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa

Ekonomiczność i efektywność znajdują swój wyraz w funkcjonalności i wzornictwie

Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa to elektroczułe wyposażenie ochronne korzystające z dwóch lub więcej wiązek światła. Gdy zostanie przerwana co najmniej jedna z wiązek, do maszyny przekazywany jest sygnał wyłączający w celu zatrzymania niebezpiecznego stanu. System składa się z nadajnika i odbiornika. W systemach aktywnych/pasywnych nadajnik i odbiornik znajdują się w jednej obudowie, a elementy odbijające światło po stronie pasywnej odbijają wiązkę.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 11 z 11

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Z pewnością większa wydajność
  • Smart Sensor: dane diagnostyczne za pośrednictwem IO-Link lub też NFC oraz SICK Safety Assistant App
  • Kompaktowa obudowa, standaryzowane elementy przyłączeniowe, kompatybilne akcesoria
  • Zintegrowany wskaźnik położenia z diodą LED sygnalizującą stan bezpośrednio na urządzeniu
  • Konfiguracja wszystkich funkcji bez użycia oprogramowania
  • Warianty do obszarów zagrożonych wybuchem, jak również w wersji ze stopniem ochrony IP69K

Porównaj teraz
Proszę wybrać
Inteligentne i efektywne: podłączenie sygnałów mutingu bezpośrednio na miejscu
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Wytrzymała obudowa z 3 rowkami montażowymi
  • Duży zasięg do 70 m
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM), blokada ponownego rozruchu, wyjście sygnalizacyjne, interfejs SDL
  • Muting w połączeniu ze wzmacniaczem przełączającym UE403
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Konfiguracja i diagnostyka przy użyciu komputera PC
  • Opcjonalnie wbudowane: celownik laserowy, sygnalizatory świetlne
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Wysoka efektywność i maksymalna dostępność eksploatacyjna bez konieczności użycia komputera PC
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Wytrzymała obudowa z 3 rowkami montażowymi
  • Duży zasięg do 70 m
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM), blokada ponownego rozruchu i wyjście sygnalizacyjne
  • Standaryzowana technika przyłączeniowa M12
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Przyciski konfiguracji do ustawiania na urządzeniu
  • Opcjonalnie wbudowane: celownik laserowy, sygnalizatory świetlne, interfejs AS-i
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Inteligentne i efektywne: podłączenie sygnałów mutingu bezpośrednio na miejscu
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Nadajnik/odbiornik w jednej obudowie, zasięg do 7,5 m
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM), blokada ponownego rozruchu, wyjście sygnalizacyjne, interfejs SDL
  • Muting w połączeniu ze wzmacniaczem przełączającym UE403
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Konfiguracja i diagnostyka przy użyciu komputera PC
  • Opcjonalnie wbudowane: sygnalizatory świetlne
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Inteligentne okablowanie i maksymalne zredukowanie przestojów
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Nadajnik/odbiornik w jednej obudowie, zasięg do 7,5 m
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM), blokada ponownego rozruchu i wyjście sygnalizacyjne
  • Standaryzowana technika przyłączeniowa M12
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Przyciski konfiguracji do ustawiania na urządzeniu
  • Kodowanie wiązki do dokładnego przyporządkowania systemu
  • Opcjonalnie wbudowane: sygnalizatory świetlne, interfejs AS-i
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Inteligentne okablowanie i wbudowane funkcje do ekonomicznych rozwiązań
  • Typ 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Wytrzymała obudowa w standardzie przemysłowym
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Zasięg do 6 m
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM), blokada ponownego rozruchu (RES) i wewnętrzny autotest możliwe do skonfigurowania bez konieczności użycia komputera PC
  • Warianty aktywno-pasywne do niedrogiego podłączenia
  • Dostępna standaryzowana technika przyłączeniowa M12
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Elastyczność i uniwersalność dzięki łączeniu kaskadowemu
  • Typ 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Wytrzymała obudowa w standardzie przemysłowym
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Zasięg do 25 m
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) i wewnętrzny autotest możliwe do skonfigurowania bez konieczności użycia komputera PC
  • Kodowanie wiązki do dokładnego przyporządkowania systemu
  • Dostępna standaryzowana technika przyłączeniowa M12
  • Możliwość łączenia kaskadowego do trzech systemów
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Inteligentne okablowanie i maksymalne zredukowanie przestojów w połączeniu ze sprawdzoną konstrukcją przemysłową
  • Typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Wytrzymała obudowa w standardzie przemysłowym
  • Zasięg do 6 m
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) i wewnętrzny autotest możliwe do skonfigurowania bez konieczności użycia komputera PC
  • Dostępna standaryzowana technika przyłączeniowa M12
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Specjalna wersja A/P do niedrogiego podłączenia
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Wbudowane funkcje i łatwość obsługi w sprawdzonej przemysłowej konstrukcji
  • Typ 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Wytrzymała obudowa w standardzie przemysłowym
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Duży zasięg do 70 m
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM), blokada ponownego rozruchu (RES) i wewnętrzny autotest możliwe do skonfigurowania bez konieczności użycia komputera PC
  • Kodowanie wiązki do dokładnego przyporządkowania systemu
  • Dostępna standaryzowana technika przyłączeniowa M12
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Wytrzymała przemysłowa konstrukcja i łatwa obsługa bez konieczności użycia komputera PC
  • Typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Wytrzymała obudowa w standardzie przemysłowym
  • Duży zasięg do 70 m
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) i wewnętrzny autotest możliwe do skonfigurowania bez konieczności użycia komputera PC
  • Dostępna standaryzowana technika przyłączeniowa M12
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Kodowanie wiązki do dokładnego przyporządkowania systemu
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Szerokie spektrum zasięgów do zabezpieczania obszarów lub ochrony przed obejściem zabezpieczeń
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Wytrzymała obudowa z 3 rowkami montażowymi
  • Duży zasięg do maks. 70 m
  • Rozdzielczość 60 mm lub 80 mm
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM), blokada ponownego rozruchu, wyjście sygnalizacyjne, interfejs SDL
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Konfiguracja i diagnostyka przy użyciu komputera PC
  • Kodowanie wiązki do dokładnego przyporządkowania systemu
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 11 z 11

TOP