Kontakt
Opinia

Systemy kamer bezpieczeństwa

Szybkie i łatwe zabezpieczanie miejsc i stref niebezpiecznych

Systemy kamer bezpieczeństwa to elektroczułe wyposażenie ochronne, którego działanie jest oparte na zasadzie przetwarzania obrazu. Nadajnik i odbiornik są zintegrowane w jednej obudowie. Kompaktowe systemy kamer nie wymagają dodatkowego oprogramowania i mogą być uruchamiane jednym naciśnięciem przycisku.

Automatyczne ustawienie zapewnia maksymalną elastyczność przy projektowaniu pola ochronnego. Wysoki stopień swobody podczas konstruowania maszyn oferuje użytkownikowi maksymalną ergonomię.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 2 z 2

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Idealne zabezpieczenie wymagające minimalnej ilości miejsca
  • Typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Wielkość pola ochronnego od 0,4 m x 0,4 m do 1,5 m x 1,5 m
  • Rozdzielczość 20 mm, 24 mm i 30 mm
  • Tylko jedno urządzenie: zintegrowany nadajnik i odbiornik
  • Intuicyjna obsługa jednym przyciskiem
  • Automatyczne ustawianie
  • Synchronizacja dwóch systemów
  • Restart/reset, zintegrowane monitorowanie urządzeń zewnętrznych
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Idealne zabezpieczenie wymagające minimalnej ilości miejsca
  • Typ 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
  • Wielkość pola ochronnego od 0,4 m x 0,4 m do 1,5 m x 1,5 m
  • Rozdzielczość 20 mm, 24 mm i 30 mm
  • Tylko jedno urządzenie: zintegrowany nadajnik i odbiornik
  • Intuicyjna obsługa jednym przyciskiem
  • Automatyczne ustawianie
  • Synchronizacja dwóch systemów
  • Restart/reset, zintegrowane monitorowanie urządzeń zewnętrznych
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 2 z 2

TOP