Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa

Optymalne i ekonomiczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa są stosowane wszędzie tam, gdzie trzeba niezawodnie i ekonomicznie zabezpieczyć miejsca i obszary zagrożenia. Zależnie od wariantu, rozmaite funkcje maszyn są zintegrowane albo możliwe do realizacji za pomocą rozwiązań sterowania bezpieczeństwem. Spektrum obejmuje małe i kompaktowe modele lub ekstremalnie wytrzymałe i odporne warianty do specjalnych zastosowań w trudnych warunkach, aż do najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 19 z 19

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Udoskonalenia w dziedzinie bezpieczeństwa
  • Diagnostyka NFC i aplikacja dla smartfonów
  • Diagnostyka i automatyzacja za pośrednictwem IO-Link
  • 2-sygnałowy muting
  • Inteligentna ochrona przed wejściem od tyłu
  • Zmienna szerokość pola ochronnego
  • Konfiguracja wszystkich funkcji bez użycia oprogramowania
  • Zredukowana rozdzielczość: 1 lub 2 wiązki
  • Stopnie ochrony IP 65, IP 67 i IP 69K oraz warianty stworzone z myślą o obszarach zagrożonych wybuchem
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Możliwość zastosowania w strefach Ex
  • Certyfikat potwierdzający możliwość zastosowania w atmosferze wybuchowej zgodnie z ATEX, IECEx i NEC dzięki obudowie przeciwwybuchowej
  • Zabezpieczenie dostępu z rozróżnieniem pomiędzy ludźmi i materiałem – bez mutingu
  • Zabezpieczanie miejsc zagrożenia za pomocą opcjonalnego, stałego maskowania
  • Dostępne dla wysokości pól ochronnych 600 mm, 900 mm i 1200 mm
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Pełna elastyczność – nawet w przypadku obecności atmosfery wybuchowej
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (strefy 2/22)
  • ATEX dla gazu: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX dla pyłu: II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) i blokada ponownego uruchomienia
  • Kodowanie wiązki w celu zapewnienia dokładnego przyporządkowania systemu
  • Konfiguracja i diagnostyka przy użyciu komputera PC
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Bezpieczeństwo w otoczeniu zagrożonym wybuchem
  • ATEX dla gazu: II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX dla pyłu: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 klasa I, dyw. 1, grupa C i D
  • NFPA 70/NEC 500 klasa II, dyw. 1, grupy E, F i G
  • NFPA 70/NEC 500 klasa III, dyw. 1
  • Dostępne do wysokości pól ochronnych 600 mm, 900 mm i 1200 mm
  • Rozdzielczość: 30 mm
  • Zasięg: 16 m
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Pełna elastyczność – nawet w przypadku obecności atmosfery wybuchowej
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (strefy 2/22)
  • ATEX dla gazu: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX dla pyłu: II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) i blokada ponownego uruchomienia
  • Kodowanie wiązki w celu zapewnienia dokładnego przyporządkowania systemu
  • Konfiguracja i diagnostyka przy użyciu komputera PC
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Pełna elastyczność – nawet w przypadku obecności atmosfery wybuchowej
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (strefy 2/22)
  • ATEX dla gazu: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX dla pyłu: II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) i blokada ponownego uruchomienia
  • Kodowanie wiązki w celu zapewnienia dokładnego przyporządkowania systemu
  • Konfiguracja i diagnostyka przy użyciu komputera PC
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Najmniejsza kurtyna świetlna z najwyższym poziomem ochrony
  • Urządzenia Twin-Stick: nadajnik i odbiornik w jednej kompaktowej obudowie
  • Różne wysokości pola ochronnego, stopniowane co 60 mm
  • Diagnostyka za pomocą wizualizacji pola ochronnego
  • Uruchamianie i ustawianie za pomocą kolorowych diod, konfiguracja bez oprogramowania
  • Możliwość łączenia kaskadowego
  • Uchwyty dostosowane do aplikacji
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Kompaktowa konstrukcja zapewnia niezawodność
  • Odporność na działanie czynników dzięki obudowie ze stali nierdzewnej
  • Ułatwiająca czyszczenie konstrukcja o zaokrąglonych krawędziach, bez szczelin
  • Koncepcja Twin: nadajnik i odbiornik w jednej obudowie
  • Blokada ponownego uruchomienia, monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM), kodowanie wiązki
  • Stopnie ochrony IP65 i IP67
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Innowacyjna alternatywa wobec mutingu w dziedzinie zabezpieczenia dostępu
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Samouczące się dynamiczne maskowanie do wykrywania towarów i palet
  • Rozpoznawanie kierunku
  • Wielokrotna analiza
  • Zredukowana rozdzielczość
  • Alternatywa wobec mutingu
  • Kodowanie wiązki
  • Ignorowanie przerw pomiędzy obiektami
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Podłączenie sygnałów mutingu w miejscu instalacji i wysoka rozdzielczość
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Wytrzymała obudowa z 3 rowkami montażowymi
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Rozdzielczość 14 mm lub 30 mm, zasięg do 19 m
  • Blokada ponownego rozruchu, monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM), wyjście sygnalizacyjne (ADO) oraz interfejs SDL
  • Kodowanie wiązki do dokładnego przyporządkowania systemu
  • Muting: podłączenie i przetwarzanie sygnałów na miejscu w połączeniu ze wzmacniaczem przełączającym UE403
  • Konfiguracja i diagnostyka przy użyciu komputera PC
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Rewolucyjne zabezpieczenie dostępu z odróżnianiem człowieka od materiału
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Samouczące się, dynamiczne maskowanie
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Skanowanie wielokrotne dla zwiększenia dostępności eksploatacyjnej
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM), blokada przed ponownym rozruchem
  • Kodowanie wiązki
  • Konfiguracja i diagnostyka przy użyciu komputera PC
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Wielofunkcyjna i łatwa w użytkowaniu, cechująca się wysoką dostępnością eksploatacyjną i bezpieczeństwem
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Samouczące się i dynamiczne maskowanie do zabezpieczeń dostępu w związku z konkretną aplikacją
  • Ochrona rąk i zabezpieczenie obszarów w zanieczyszczonym otoczeniu
  • Wielokrotna analiza
  • Zredukowana rozdzielczość
  • Maskowanie stałe
  • 2 wirtualne fotokomórki
  • Zintegrowany celownik laserowy
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Większa produktywność przy wysokim bezpieczeństwie maszyn
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Rozmaite możliwości maskowania obiektów: nieruchomych, ruchomych albo wskazywanych poprzez uczenie
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Tryb taktowany z modułem analizującym UE402
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) i blokada przed ponownym rozruchem
  • Kodowanie wiązki do dokładnego przyporządkowania systemu
  • Konfiguracja i diagnostyka przy użyciu komputera PC
  • Możliwość łączenia kaskadowego do trzech systemów
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Ekonomiczne rozwiązanie do warunków bardzo ograniczonego miejsca
  • Wysokości pola ochronnego: 150 mm do 1200 mm, dostępne w krokach co 50 mm
  • Wąskie, sprytne uchwyty oraz brak stref martwych
  • Wytrzymała obudowa i wysoka kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
  • Standardowe elementy przyłączeniowe i diody LED sygnalizujące stan
  • Rozdzielczości: 14 mm i 30 mm
  • Standardowy zasięg: do 4,5 m
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Możliwość zastosowania w strefach Ex
  • Klasyfikacja ATEX II 3G / 3D dzięki zmodyfikowanej obudowie C4000
  • Alternatywa w stosunku do mutingu
  • Samouczące się dynamiczne maskowanie do wykrywania towarów
  • Rozpoznawanie kierunku
  • Zredukowana rozdzielczość: 1 lub 2 wiązki
  • Możliwe wielokrotne próbkowanie obiektów
  • Kodowanie wiązki
  • Ignorowanie przerw pomiędzy obiektami
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Pełna elastyczność – nawet w przypadku obecności atmosfery wybuchowej
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (strefy 2/22)
  • ATEX dla gazu: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX dla pyłu: II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Kodowanie wiązki w celu zapewnienia dokładnego przyporządkowania systemu
  • Konfiguracja i diagnostyka przy użyciu komputera PC
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) i blokada ponownego uruchomienia
Ten produkt jest w fazie wycofywania
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Bezpieczeństwo w otoczeniu zagrożonym wybuchem
  • ATEX dla gazu: II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX dla pyłu: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 klasa I, dyw. 1, grupa C i D
  • NFPA 70/NEC 500 klasa II, dyw. 1, grupy E, F i G
  • NFPA 70/NEC 500 klasa III, dyw. 1
  • Dostępne do wysokości pól ochronnych 600 mm, 900 mm i 1200 mm
  • Rozdzielczość: 30 mm
  • Zasięg: 16 m
Ten produkt jest w fazie wycofywania
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Uniwersalność i elastyczność nawet w surowych warunkach otoczenia
  • Typ 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
  • Konfiguracja przy użyciu przełączników DIP bez komputera PC
  • Duży zasięg do 19 m
  • Wbudowany celownik laserowy i wskaźnik korelacji
  • Wytrzymała obudowa z 3 rowkami montażowymi dla jak najwyższej elastyczności montażu
  • Maskowanie 1-wiązkowe/2-wiązkowe
  • Diagnostyka przy użyciu wyświetlacza 7-segmentowego – kody błędów widoczne bezpośrednio na urządzeniu
  • Kodowanie wiązki do dokładnego przyporządkowania systemu
  • Możliwość łączenia kaskadowego maksymalnie trzech systemów albo z laserowym skanerem bezpieczeństwa
Ten produkt jest w fazie wycofywania
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Większy zasięg dla jeszcze większej elastyczności
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Tryb taktowany z modułem analizującym UE402
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) i blokada przed ponownym rozruchem
  • Konfiguracja i diagnostyka przy użyciu komputera PC
  • Możliwość łączenia kaskadowego do trzech systemów
  • Wyjście sygnalizacyjne ADO (Application Diagnostic Output) dla wskaźnika zanieczyszczeń
  • Wtyk kopiujący (akcesoria) – do zapisu konfiguracji
Ten produkt jest w fazie wycofywania
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 19 z 19