Kontakt
Opinia

Lustra i kolumny do urządzeń

Przemyślana kombinacja do zabezpieczania dostępu

Swobodny wybór miejsca: lustra i kolumny do urządzeń SICK są stosowane tam, gdzie nie ma możliwości zainstalowania optoelektronicznych urządzeń ochronnych. Lustra do urządzeń w połączeniu z kolumnami są idealnym rozwiązaniem do zabezpieczenia stref w centrach obróbkowych lub śluzach materiałów z wielu stron. Optoelektroniczne urządzenia ochronne są montowane w wolnostojących kolumnach do urządzeń. Gwarantuje to prawidłowe nadzorowanie stref niebezpiecznych. Lustra połączone z kolumnami do urządzeń są stosowane do odchylania wiązek wysyłanych przez nadajnik do odbiornika. Umożliwia to zabezpieczenie maszyny ze wszystkich stron za pomocą jednej pary czujników i znaczne zredukowanie nakładów związanych z okablowaniem. Kolumny do urządzeń oferują stabilną ochronę i są wyposażone w dwa zewnętrzne rowki montażowe. Tym samym montaż stacji mutingu jest bardzo łatwy.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 4 z 4

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Przemyślane wielostronne zabezpieczenie obszarów wokół miejsc niebezpiecznych
  • Rozwiązanie wolnostojące
  • Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja i bardzo duża stabilność
  • Łatwy montaż i łatwa regulacja
  • Duża powierzchnia lustra i efektywne zabezpieczenie z wielu stron dzięki odchyleniu wiązki zapewnia ograniczenie przestojów
  • Kolumny z lustrami o różnych długościach
  • Z lustrami pojedynczymi do wielowiązkowych barier bezpieczeństwa
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Przemyślane zabezpieczenie dostępu i stref
  • Rozwiązanie wolnostojące
  • Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja i bardzo duża stabilność
  • Łatwy montaż i łatwa regulacja
  • Ochrona urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi
  • Możliwość elastycznego zastosowania w następujących obszarach:
  • Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa
  • Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Przemyślane wielostronne zabezpieczenie obszarów wokół miejsc niebezpiecznych
  • Rozwiązanie wolnostojące
  • Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja i bardzo duża stabilność
  • Łatwy montaż i łatwa regulacja
  • Duża powierzchnia lustra i efektywne zabezpieczenie z wielu stron dzięki odchyleniu wiązki zapewnia ograniczenie przestojów
  • Kolumny z lustrami o różnych długościach
  • Z lustrem ciągłym do optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa i wielowiązkowych barier bezpieczeństwa z dowolną liczbą wiązek
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Ogrzewana przednia szybka zapewniająca dobrą widoczność
  • Ogrzewana przednia szybka do zastosowań na zewnątrz budynku
  • Rozwiązanie wolnostojące
  • Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja i bardzo duża stabilność
  • Łatwy montaż i łatwa regulacja
  • Ochrona urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi
  • Nadają się do zastosowania wielowiązkowych barier bezpieczeństwa M4000
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 4 z 4

TOP