Kontakt
Opinia

Jednowiązkowe bariery bezpieczeństwa

Bariery bezpieczeństwa do zastosowań w ekstremalnych warunkach

Jednowiązkowe bariery bezpieczeństwa składają się albo z samotestujących się nadajników i odbiorników, albo testowalnych nadajników i odbiorników w połączeniu z modułem analizującym. Wyróżniają się zarówno dużym zasięgiem, jak i różnorodnością kształtów oraz wielkością. Są zgodne z typem 2 lub 4 wg EN 61496 oraz PL c lub PL e wg EN ISO 13849. Obszary zastosowań: roboty, obrabiarki, centra obróbkowe, urządzenia paletyzujące, magazyny wysokiego składowania i automatyczne linie obrabiarkowe.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 9 z 9

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę

Elastyczne bezpieczeństwo maszyn dla zastosowań typu 2

  • BluePilot: optyczny wskaźnik położenia
  • Smart Sensor: Efficient Communication z użyciem interfejsu IO-Link
  • Bardzo wytrzymała obudowa VISTAL®
  • Stopień ochrony IP66, IP67 i IP69K
  • Standardowy zasięg do 50 m
  • Rodzaj światła: światło podczerwone i widzialne światło czerwone
  • Standardowe systemy przyłączeniowe i montażowe
  • Typ 2, PL c, SIL1
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Elastyczne bezpieczeństwo maszyn dla zastosowań typu 2
  • BluePilot: optyczny wskaźnik położenia
  • Smart Sensor: Efficient Communication z użyciem interfejsu IO-Link
  • Bardzo wytrzymała obudowa VISTAL®
  • Stopień ochrony IP66, IP67 i IP69K
  • Standardowy zasięg do 20 m
  • Rodzaj światła: światło podczerwone i widzialne światło czerwone
  • Standardowe systemy przyłączeniowe i montażowe
  • Typ 2, PL c, SIL1
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Kompletny system gwarantujący maksymalne zredukowanie przestojów i krótkie czasy odpowiedzi
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), tylko w połączeniu z UE401
  • Małe czujniki M18 o zasięgu do 10 m
  • Kompaktowe czujniki M30 o zasięgu do 60 m
  • Stopień ochrony IP 67
  • Zakres temperatur od –20 °C do +55 °C
  • Wąskie urządzenie analizujące (22,5 mm) z funkcją monitorowania urządzeń zewnętrznych (EDM) i blokadą ponownego rozruchu
  • Krótki czas odpowiedzi wynoszący maks. 30 ms
  • Możliwość łączenia kaskadowego maks. 8 czujników
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Wytrzymała konstrukcja cechująca się dużą wytrzymałością w ekstremalnych warunkach otoczenia
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Uniwersalne możliwości zastosowania
  • Zasięgi do 70 m
  • Wyjścia przekaźnikowe
  • Ogrzewanie przedniej szybki
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Uniwersalne zastosowanie do typu 4 w połączeniu ze sterownikami bezpieczeństwa SICK
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), tylko w połączeniu z odpowiednim urządzeniem testującym, np. Flexi Classic lub Flexi Soft
  • Małe czujniki M18 o zasięgu do 10 m
  • Kompaktowe czujniki M30 o zasięgu do 60 m
  • Stopień ochrony IP 67
  • Zakres temperatur od –40 °C do +55 °C
  • Optyka kątowa (lustro odchylające 90°)
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Budowa cylindryczna do specjalnych aplikacji związanych z bezpieczeństwem do typu 2
  • Typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), tylko w połączeniu z odpowiednim urządzeniem testującym, np. Flexi Classic lub Flexi Soft
  • Małe czujniki M18 o zasięgu do 10 m
  • Kompaktowe czujniki M30 o zasięgu do 60 m
  • Stopień ochrony IP 67
  • Zakres temperatur od –40 °C do +55 °C
  • Wersja metalowa i z tworzywa sztucznego
  • Optyka kątowa (lustro odchylające 90°)
  • Łatwa diagnostyka i serwisowanie
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Niewielka konstrukcja zapewniająca optymalną integrację w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem do typu 2
  • Klasy bezpieczeństwa: typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), tylko w połączeniu z odpowiednim urządzeniem testującym należącym do rodziny produktów Flexi Classic (UE410-MU)
  • Bardzo małe wymiary (50 mm x 23,6 mm x 12,2 mm)
  • Bardzo wytrzymała obudowa VISTAL®
  • Odporność materiału sprawdzona przy użyciu metody Ecolab
  • Stopień ochrony IP 66, IP 67 i IP 69K
  • Zakres temperatur od –40 °C do +60 °C
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Kompaktowa konstrukcja zapewniająca optymalną integrację w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem do typu 2
  • Typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), tylko w połączeniu z odpowiednim urządzeniem testującym, np. Flexi Classic lub Flexi Soft
  • Kompaktowa budowa i zasięg do 18 m
  • Obudowa z tworzywa sztucznego, ABS
  • Stopień ochrony IP 67
  • Zakres temperatur od –40 °C do +60 °C
Ten produkt jest w fazie wycofywania
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Budowa standardowa i duże zasięgi do aplikacji związanych z bezpieczeństwem do typu 2
  • Typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), tylko w połączeniu z odpowiednim urządzeniem testującym, np. Flexi Classic lub Flexi Soft
  • Kompaktowa budowa i zasięg do 35 m
  • Zintegrowane ogrzewanie
  • Stopień ochrony IP 67
  • Zakres temperatur od –40 °C do +60 °C
Ten produkt jest w fazie wycofywania
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 9 z 9

TOP