Kontakt
Opinia

Bezpieczne czujniki radarowe

Niezawodne wykrywanie ludzi przy bardzo wysokiej dostępności eksploatacyjnej maszyn i instalacji

Bezpieczne czujniki radarowe firmy SICK umożliwiają niezawodne wykrywanie osób i obiektów przy bardzo wysokiej dostępności eksploatacyjnej maszyny – nawet w trudnych warunkach produkcyjnych. Niezależnie od tego, czy występują latające iskry, wióry drzewne, kurz, wysoka lub niska temperatura, czy też inne niekorzystne czynniki – niezawodna technologia radarowa firmy SICK zapewnia wysoką wydajność eksploatacyjną maszyn i instalacji.

Wyniki

Rodzina produktów safeRS
Bezpieczny system radarowy do monitorowania stref zagrożenia w trudnych warunkach otoczenia.
  • Moduł analizujący i maks. 6 czujników
  • Pole ochronne: zasięg do 4 m, w poziomie: 110°, w pionie: 30°
  • Wysoka odporność na chmury pyłu, wióry drzewne, latające iskry i cząstki tworzyw sztucznych
  • Klasa ochrony IP67; eksploatacja w temperaturze od –40°C do +60°C
  • Duża tolerancja na zanieczyszczenia
  • Łatwa konfiguracja za pomocą oprogramowania
TOP