Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
TWINOX4

Kompaktowa konstrukcja zapewnia niezawodność

Twoje korzyści

  • Niewielka, elegancka obudowa ze stali nierdzewnej oszczędza miejsce, umożliwia optymalną integrację z konstrukcją maszyny i zapewnia wysoką elastyczność
  • Maksymalna odporność na działanie czynników zapewnia niezawodność
  • Skuteczne czyszczenie w celu zapewnienia wysokiej jakości procesów i produkcji oraz niskie ryzyko zanieczyszczenia
  • Wydajny proces zamawiania i obniżenie kosztów dzięki skróceniu okresu magazynowania i dbaniu o części zamienne
  • Uchwyty z możliwością regulacji zapewniają maksymalną dostępność
  • Szybka diagnoza na miejscu dzięki diodom LED stanu na całej wysokości pola ochronnego

Przegląd

Kompaktowa konstrukcja zapewnia niezawodność

Wyjątkowo agresywne środki czyszczące i dezynfekcyjne stosowane w branży farmaceutycznej wymagają produktów charakteryzujących się najwyższą trwałością i solidnością. Zabezpieczającą kurtynę świetlną ze stali nierdzewnej TWINOX4 zaprojektowano specjalnie do zastosowań w branży farmaceutycznej. Jej konstrukcja nie ma krawędzi i szczelin, a tym samym doskonale nadaje się do zabezpieczania maszyn o wysokich wymaganiach w zakresie higieny. Dzięki kompaktowym rozmiarom TWINOX4 nadaje się optymalnie do elastycznej zabudowy w ciasnych pomieszczeniach. Wykonanie ze stali nierdzewnej, solidność i łatwość czyszczenia – oto przekonujące cechy.

Przegląd
  • Odporność na działanie czynników dzięki obudowie ze stali nierdzewnej
  • Ułatwiająca czyszczenie konstrukcja o zaokrąglonych krawędziach, bez szczelin
  • Koncepcja Twin: nadajnik i odbiornik w jednej obudowie
  • Blokada ponownego uruchomienia, monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM), kodowanie wiązki
  • Stopnie ochrony IP65 i IP67

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Zalety

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA ZAPEWNIA NIEZAWODNOŚĆ

Bezpieczeństwo jest kluczowym czynnikiem w branży farmaceutycznej – zarówno z punktu widzenia pacjentów, jak i producentów leków. Uniknięcie zanieczyszczenia produktu w procesie produkcyjnym umożliwiają technologie automatyzacji i zabezpieczeń, jak np. techniki barierowe stosowane w sterylnych systemach napełniających oraz izolatory. Zabezpieczającą kurtynę świetlną TWINOX4 w obudowie ze stali nierdzewnej zaprojektowano specjalnie do zastosowań w branży farmaceutycznej. Zabezpiecza ona personel obsługowy podczas ingerencji w obszarze zagrożenia maszyn, które muszą spełniać surowe wymogi pod względem higieny.

Możliwość stosowania w pomieszczeniach czystych przy zwiększonej efektywności i elastyczności

Obudowę TWINOX4 można optymalnie integrować z konstrukcją maszyny, nie wymaga dużej ilości miejsca i już na etapie projektowania instalacji umożliwia wysoki stopień elastyczności.
TWINOX4 spełnia surowe wymogi pod względem higieny stawiane powierzchniom i materiałom dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach bez szczelin.
Agresywne środki czyszczące i dezynfekcyjne takie jak nadtlenek wodoru wymagają zastosowania materiałów odpornych na działanie czynników – kryterium to spełnia obudowa ze stali nierdzewnej TWINOX4: opracowano ją specjalnie do zastosowań w obszarach o wysokich wymogach higienicznych.

Wykonanie ze stali nierdzewnej, solidność i łatwość czyszczenia – oto przekonujące cechy

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Poziom bezpieczeństwaTyp 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Rozdzielczość14 mm
    Zasięg4,5 m
    Wysokość pola ochronnego300 mm / 420 mm / 600 mm
    Stopień ochronyIP65, IP67
    Temperatura otoczenia pracy–20 °C ... +55 °C
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania