- Strona startowa
- Produkty
- Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
- Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
- miniTwin
- C4MT-10234ABB03FE0
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
miniTwin / 1 Twin-Stick
C4MT-10234ABB03FE0
1207257
Wskazówki:
Artykuł ten zawiera 1 sztukę urządzenia Twin-Stick. Na każdy działający system miniTwin4 należy zamówić 2 sztuki.
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Filmy
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Cechy
Część systemowa 1 Twin-Stick Przeznaczenie miniTwin4 jako urządzenie autonomiczne
miniTwin4 jako ostatni gość dla kaskady podwójnej i potrójnej
Sposób zamocowania Mocowanie C-Fix lub L-Fix Rozdzielczość 34 mm Zasięg Minimalny 0 m ... 4 m Typowy 0 m ... 5 m Wysokość pola ochronnego 1.020 mm Czas odpowiedzi ≤ 13 ms 1) Synchronizacja Optyczna, bez odrębnej synchronizacji Zakres dostawy Twin stick
Wtyk systemowy
C-Fix bracket and L-Fix bracket, 2 pieces each
Pręt kontrolny o średnicy odpowiadającej rozdzielczości optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Instrukcja bezpieczeństwa
Instrukcja montażu
Instrukcja eksploatacji do pobrania
- 1) Urządzenia autonomiczne, bez łączenia kaskadowego Inne czasy odpowiedzi można znaleźć w instrukcji obsługi.
- Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
Typ Typ 4 (IEC 61496-1) Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (EN 62061)
Kategoria Kategoria 4 (EN ISO 13849) Poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL e (EN ISO 13849) PFHD (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę) System autonomiczny: 4,3 x 10-9 (EN ISO 13849) TM (okres użytkowania) 20 lat(a) (EN ISO 13849) Bezpieczny stan w przypadku usterki Co najmniej jedno urządzenie OSSD jest wyłączone
- Funkcje
Funkcje Stan dostarczony Blokada restartu ✔ Dezaktywowany Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) ✔ Dezaktywowany Kodowanie wiązki Automatyczny
- Interfejsy
Podłączenie systemu Wtyk M12, 5-biegunowy Długość przewodu 700 mm Przekrój poprzeczny przewodu 0,34 mm² Dopuszczalna długość przewodów ≤ 20 m 1) Rodzaj konfiguracji Przez okablowanie Wskaźniki LEDs Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa Integracja za pośrednictwem sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft CANopen 2) DeviceNet™ EtherCAT® EtherNet/IP™ Modbus TCP PROFIBUS DP PROFINET - 1) Zależnie od obciążenia, zasilacza i przekroju przewodu. Należy przestrzegać podanych danych technicznych.
- 2) Więcej informacji na temat Flexi Soft znajduje się w katalogu produktów sens:Control – rozwiązania sterowania bezpieczeństwem lub na stronie internetowej -> www.sick.com/FlexiSoft.
- Dane elektryczne
Klasa ochrony III (EN 61140) Napięcie zasilania UV 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) Tętnienia resztkowe ≤ 10 % 1) Pobór prądu ≤ 3 A 2) Wyjścia bezpieczeństwa (OSSD) Rodzaj wyjścia Półprzewodniki PNP, chronione przed zwarciem, kontrolowane pod kątem zwarcia międzykanałowego 3) Stan WŁ., napięcie załączające HIGH 24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV) Stan WYŁ., napięcie załączające LOW ≤ 2 V DC Obciążalność prądowa na każde OSSD ≤ 300 mA - 1) W ramach granic UV.
- 2) Maksymalny pobór prądu systemu Host/Guest/Guest przy wysokości pola ochronnego 1200 mm i rozdzielczości 14 mm.
- 3) Dotyczy napięć w zakresie od –30 V do +30 V.
- Dane mechaniczne
Przekrój obudowy (z przyłączem systemowym) 15 mm x 32 mm Materiał obudowy Stop aluminium ALMGSI 0,5 Masa 360 g
- Dane dotyczące otoczenia
Stopień ochrony IP65 (EN 60529) Temperatura otoczenia pracy –20 °C ... +55 °C Temperatura składowania –25 °C ... +70 °C Wilgotność powietrza 15 % ... 95 %, bez kondensacji Odporność na drgania 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6) Odporność na wstrząsy 10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)
- Inne dane
Długość fali 850 nm
- Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 27272704 ECl@ss 5.1.4 27272704 ECl@ss 6.0 27272704 ECl@ss 6.2 27272704 ECl@ss 7.0 27272704 ECl@ss 8.0 27272704 ECl@ss 8.1 27272704 ECl@ss 9.0 27272704 ECl@ss 10.0 27272704 ECl@ss 11.0 27272704 ECl@ss 12.0 27272704 ETIM 5.0 EC002549 ETIM 6.0 EC002549 ETIM 7.0 EC002549 ETIM 8.0 EC002549 UNSPSC 16.0901 46171620
-
-
-
-