Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
miniTwin

Najmniejsza kurtyna świetlna z najwyższym poziomem ochrony

Twoje korzyści

  • Skorzystaj z optymalnej możliwości integracji w posiadanej maszynie dzięki miniaturowej konstrukcji
  • Zminimalizuj wysiłek związany z zamawianiem, logistyką, obsługą i konserwacją dzięki niewielkiej ilości ustandaryzowanych komponentów
  • Zwiększ wydajność produkcji pracowników dzięki optymalnej ergonomii pracy. Z zastosowaniem miniTwin mogą oni pracować przy maszynach bez przeszkód, co wpływa na przyspieszenie procesów produkcyjnych.
  • Wykorzystaj zalety szybkiej diagnostyki
  • Oszczędzaj czas i zasoby dzięki łatwemu uruchamianiu i konfiguracji
  • Wyeliminuj strefy martwe
  • Zredukuj czas konieczny na montaż

Przegląd

Najmniejsza kurtyna świetlna z najwyższym poziomem ochrony

Od ponad 10 lat firma SICK dzięki miniTwin – optoelektronicznej kurtynie bezpieczeństwa o miniaturowym formacie – pisze historię sukcesu w dziedzinie zabezpieczania miejsc niebezpiecznych w celu zapewnienia ochrony palców i dłoni. Jej obydwa urządzenia Twin-Stick, w przypadku których nadajnik i odbiornik zostały po raz pierwszy zamontowane symetrycznie w kompaktowej obudowie, były wielokrotnie nagradzane. Jedno z urządzeń Twin-Stick jest zamontowane w sposób obrócony o 180 stopni względem drugiego. W ten sposób powstaje niezawodne pole ochronne. Miniaturowa konstrukcja urządzeń miniTwin, możliwość łączenia kaskadowego i różne wysokości jego pola ochronnego oszczędzają przestrzeń produkcyjną i umożliwiają zachowanie małych odległości bezpieczeństwa. To niewielkie urządzenie osiąga dzięki temu wspaniałe wyniki: działa doskonale nawet w przypadku bardzo silnych wstrząsów i wibracji oraz temperatur do –20° Celsjusza.

Przegląd
  • Urządzenia Twin-Stick: nadajnik i odbiornik w jednej kompaktowej obudowie
  • Różne wysokości pola ochronnego, stopniowane co 60 mm
  • Diagnostyka za pomocą wizualizacji pola ochronnego
  • Uruchamianie i ustawianie za pomocą kolorowych diod, konfiguracja bez oprogramowania
  • Możliwość łączenia kaskadowego
  • Uchwyty dostosowane do aplikacji

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Poziom bezpieczeństwa

    Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1

    Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3

    Rozdzielczość14 mm / 24 mm / 34 mm
    Zasięg8 m / 5 m
    Wysokość pola ochronnego120 mm ... 1.200 mm
    Stopień ochronyIP65
    Temperatura otoczenia pracy–20 °C ... +55 °C
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania