Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
deTec / deTec4 / Para
C4P-SA19531A00
1220135
C4P-EA19531D00
1220161
Wskazówki:
Zakres dostawy nadajnika i odbiornika bez wtyczki systemowej. Wtyczki systemowe należy zamówić oddzielnie. Szczegóły – patrz „Akcesoria”.
Kopiuj link
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Aplikacje
-
Filmy
-
Apps
-
Serwis i wsparcie
-
Cechy
Obszar zastosowania | Standardowe środowisko przemysłowe |
Część systemowa | Para |
Rozdzielczość | 30 mm |
Zasięg | 30 m |
Wysokość pola ochronnego | 1.950 mm |
Czas odpowiedzi | 14 ms (niekodowany) 25 ms (kod 1 lub kod 2) |
Brak strefy martwej | Tak |
Synchronizacja | Synchronizacja optyczna |
Wbudowany celownik laserowy | ✔ |
Pokrywa z wbudowanym sygnalizatorem świetlnym | ✔ |
Zakres dostawy | Nadajnik Odbiornik Pręt kontrolny o średnicy odpowiadającej rozdzielczości optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa Instrukcja bezpieczeństwa Instrukcja montażu Instrukcja eksploatacji do pobrania |
Funkcje
Tryb ochronny | ✔ |
Automatyczny pomiar szerokości pola ochronnego | ✔ |
Kodowanie wiązki | ✔ |
Blokada restartu | ✔ |
Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) | ✔ |
Połączenie kaskadowe | ✔ |
Inteligentna ochrona przed wejściem od tyłu | ✔ |
Zredukowana rozdzielczość | ✔ |
Zmienna szerokość pola ochronnego podczas pracy | ✔ |
Odróżnianie człowieka od materiału | | 2-sygnałowy muting | ✔ |
|
Interfejsy
Podłączenie systemu | W zależności od wtyczki systemowej (wtyk M12, 5-pinowy lub 8-pinowy) |
Przyłącze rozszerzeń | W zależności od wtyczki systemowej (bez przyłącza rozszerzającego lub z 5-pinowym złączem żeńskim M12) |
Rodzaj konfiguracji | Przełącznik DIP na wtyczce systemowej |
Wskaźniki | LEDs |
Wyświetlenie statusu synchronizacji najwyższej i najniższej wiązki | ✔ |
Sygnalizator świetlny | ✔ |
Wyjście sygnalizacyjne (ADO) | ✔ |
IO-Link | ✔ |
Near Field Communication (NFC) | ✔ |
Dane elektryczne
Klasa ochrony | III (IEC 61140) |
Napięcie zasilania UV | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) |
Tętnienia resztkowe | ≤ 10 % |
Typowy pobór mocy | 3,96 W (DC) / 2,05 W (DC) |
Wyjścia bezpieczeństwa (OSSD) | | Rodzaj wyjścia | 2 półprzewodniki PNP, chronione przed zwarciem, kontrolowane pod kątem zwarcia międzykanałowego 1) | Stan WŁ., napięcie załączające HIGH | 24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV) | Stan WYŁ., napięcie załączające LOW | ≤ 2 V DC | Obciążalność prądowa na każde OSSD | ≤ 500 mA |
|
Wyjście sygnalizacyjne (ADO) | | Rodzaj wyjścia | Półprzewodniki PNP, chronione przed zwarciem 1) | Napięcie wyjściowe HIGH (aktywne) | ≥ UV – 3 V | Napięcie wyjściowe LOW (nieaktywne) | Wysokoomowe | Prąd wyjściowy HIGH (aktywny) | ≤ 100 mA |
|
Dane mechaniczne
Wymiary | Patrz rysunek wymiarowy |
Materiał obudowy | Aluminiowy profil wytłaczany |
Dane dotyczące otoczenia
Stopień ochrony | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
Temperatura otoczenia pracy | –30 °C ... +55 °C |
Temperatura składowania | –30 °C ... +70 °C |
Wilgotność powietrza | 15 % ... 95 %, bez kondensacji |
Odporność na drgania | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
Odporność na wstrząsy | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27) |
Inne dane
Długość fali | 850 nm |
Rodzaj światła | Bliska podczerwień (NIR) – światło niewidzialne |
Wbudowany celownik laserowy | ✔ | Klasa lasera | 1 | Długość fali | 650 nm | Rodzaj światła | Widzialne światło czerwone |
|
Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 | 27272704 |
eCl@ss 5.1.4 | 27272704 |
eCl@ss 6.0 | 27272704 |
eCl@ss 6.2 | 27272704 |
eCl@ss 7.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.1 | 27272704 |
eCl@ss 9.0 | 27272704 |
eCl@ss 10.0 | 27272704 |
eCl@ss 11.0 | 27272704 |
eCl@ss 12.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
Rysunki techniczne
Rysunek wymiarowy
-
-
-
-
-
-
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.