Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
deTec / deTec4 / Para

Szczegóły
C4P-SA12031A00
1220129
Szczegóły
C4P-EA12031D00
1220156
Wskazówki: Zakres dostawy nadajnika i odbiornika bez wtyczki systemowej. Wtyczki systemowe należy zamówić oddzielnie. Szczegóły – patrz „Akcesoria”.
Kopiuj link
    • Cechy
      Obszar zastosowaniaStandardowe środowisko przemysłowe
      Część systemowaPara
      Rozdzielczość30 mm
      Zasięg30 m
      Wysokość pola ochronnego1.200 mm
      Czas odpowiedzi

      12 ms (niekodowany)

      20 ms (kod 1 lub kod 2)

      Brak strefy martwejTak
      SynchronizacjaSynchronizacja optyczna
      Wbudowany celownik laserowy
      Pokrywa z wbudowanym sygnalizatorem świetlnym
      Zakres dostawy

      Nadajnik

      Odbiornik

      Pręt kontrolny o średnicy odpowiadającej rozdzielczości optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

      Instrukcja bezpieczeństwa

      Instrukcja montażu

      Instrukcja eksploatacji do pobrania

    • Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
      TypTyp 4 (IEC 61496-1)
      Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (IEC 62061)

      KategoriaKategoria 4 (ISO 13849-1)
      Poziom zapewnienia bezpieczeństwaPL e (ISO 13849-1)
      PFHD (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę)
      Pojedyncze urządzenie15,3 x 10-9
      Połączenie kaskadowe z jednym urządzeniem Guest30,5 x 10-9
      Połączenie kaskadowe z dwoma urządzeniami Guest45,6 x 10-9
      TM (okres użytkowania)20 lat(a) (ISO 13849-1)
      Bezpieczny stan w przypadku usterkiCo najmniej jedno urządzenie OSSD jest wyłączone
    • Funkcje
      Tryb ochronny
      Automatyczny pomiar szerokości pola ochronnego
      Kodowanie wiązki
      Blokada restartu
      Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM)
      Połączenie kaskadowe
      Inteligentna ochrona przed wejściem od tyłu
      Zredukowana rozdzielczość
      Zmienna szerokość pola ochronnego podczas pracy
      Odróżnianie człowieka od materiału
      2-sygnałowy muting
    • Interfejsy
      Podłączenie systemuW zależności od wtyczki systemowej (wtyk M12, 5-pinowy lub 8-pinowy)
      Przyłącze rozszerzeńW zależności od wtyczki systemowej (bez przyłącza rozszerzającego lub z 5-pinowym złączem żeńskim M12)
      Rodzaj konfiguracjiPrzełącznik DIP na wtyczce systemowej
      WskaźnikiLEDs
      Wyświetlenie statusu synchronizacji najwyższej i najniższej wiązki
      Sygnalizator świetlny
      Wyjście sygnalizacyjne (ADO)
      IO-Link
      Near Field Communication (NFC)
    • Dane elektryczne
      Klasa ochronyIII (IEC 61140)
      Napięcie zasilania UV24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
      Tętnienia resztkowe≤ 10 %
      Typowy pobór mocy3,63 W (DC) / 1,68 W (DC)
      Wyjścia bezpieczeństwa (OSSD)
      Rodzaj wyjścia2 półprzewodniki PNP, chronione przed zwarciem, kontrolowane pod kątem zwarcia międzykanałowego 1)
      Stan WŁ., napięcie załączające HIGH24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV)
      Stan WYŁ., napięcie załączające LOW≤ 2 V DC
      Obciążalność prądowa na każde OSSD≤ 500 mA
      Wyjście sygnalizacyjne (ADO)
      Rodzaj wyjściaPółprzewodniki PNP, chronione przed zwarciem 1)
      Napięcie wyjściowe HIGH (aktywne)≥ UV – 3 V
      Napięcie wyjściowe LOW (nieaktywne)Wysokoomowe
      Prąd wyjściowy HIGH (aktywny)≤ 100 mA
      • 1) Dotyczy napięć w zakresie od –30 V do +30 V.
    • Dane mechaniczne
      WymiaryPatrz rysunek wymiarowy
      Materiał obudowyAluminiowy profil wytłaczany
    • Dane dotyczące otoczenia
      Stopień ochrony

      IP65 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      Temperatura otoczenia pracy–30 °C ... +55 °C
      Temperatura składowania–30 °C ... +70 °C
      Wilgotność powietrza15 % ... 95 %, bez kondensacji
      Odporność na drgania5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
      Odporność na wstrząsy10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
    • Inne dane
      Długość fali850 nm
      Rodzaj światłaBliska podczerwień (NIR) – światło niewidzialne
      Wbudowany celownik laserowy
      Klasa lasera1
      Długość fali650 nm
      Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone
    • Klasyfikacje
      eCl@ss 5.027272704
      eCl@ss 5.1.427272704
      eCl@ss 6.027272704
      eCl@ss 6.227272704
      eCl@ss 7.027272704
      eCl@ss 8.027272704
      eCl@ss 8.127272704
      eCl@ss 9.027272704
      eCl@ss 10.027272704
      eCl@ss 11.027272704
      eCl@ss 12.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Rysunki techniczne

    C4P-SA12031A00, C4P-EA12031D00
    Rysunek wymiarowy
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko
Safe and intelligent

Increased productivity and short downtimes—the future of mobile maintenance

Product family deTec at a glance