Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
deTec

Udoskonalenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Twoje korzyści

  • Korzyścią dla użytkownika jest zwiększenie wydajności produkcji i krótkie czasy przestoju dzięki innowacyjnym możliwościom diagnostycznym
  • Zwiększ poziom automatyzacji oraz przejrzystość procesów w posiadanych instalacjach dzięki technologii IO-Link
  • Niezawodne wykrywanie wzorców obiektów bez zewnętrznych sygnałów lub urządzeń umożliwia efektywną pod względem kosztów i kompaktową konstrukcję maszyn
  • Muting zapewnia wydajność produkcji oraz bezpieczeństwo podczas odróżniania ludzi i materiałów
  • Wysoka dostępność eksploatacyjna: inteligentna detekcja obecności zapobiega niepożądanym wyłączeniom
  • Łatwe uruchomienie i konfiguracja bez oprogramowania to oszczędność czasu i pieniędzy

Wybór produktu

Potrzebujesz systemu lub pojedynczego produktu?

Konfiguracja systemu

Skonfiguruj indywidualnie maks. trzy systemy kaskadowe i wybierz w razie potrzeby dodatkowe funkcje.

Pojedyncze produkty

Wybierz odpowiedni produkt z naszej oferty.

Pokaż wszystko Ukryj wszystko
Pokaż wszystko Ukryj wszystko
Filtruj według:

Wymagana przez Ciebie konfiguracja jest sprawdzana ...

Nie można jeszcze wygenerować wyniku konfiguracji. Uzupełnij brakujące dane (oznaczone wykrzyknikiem) lub skontaktuj się z nami.

    Przegląd

    Udoskonalenia w dziedzinie bezpieczeństwa

    Inteligentne optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa deTec nadają się do zabezpieczania obszarów zagrożenia, punktów dostępu i miejsc niebezpiecznych. Nowoczesne technologie, takie jak komunikacja bliskiego zasięgu – NFC oraz IO-Link zwiększają poziom automatyzacji dzięki wielu różnym funkcjom, a w ten sposób również wydajność produkcji. Wynikiem tego jest łatwa diagnostyka bezpośrednio na miejscu, szybkie uruchamianie oraz kompleksowe dane dotyczące automatyzacji kolejnych procesów. Ponadto elastyczna koncepcja podłączania w połączeniu z jednolitą konstrukcją obudowy sprawia, że nakłady związane z okablowaniem, instalacją oraz konfiguracją są niewielkie. Wymagane funkcje są aktywowane bez oprogramowania za pomocą odpowiednich wtyczek systemowych. Dzięki różnym stopniom ochrony oraz wariantom stworzonym z myślą o atmosferach zagrożonych wybuchem deTec umożliwia użytkowanie również w trudnych warunkach otoczenia.

    Przegląd
    • Diagnostyka NFC i aplikacja dla smartfonów
    • Diagnostyka i automatyzacja za pośrednictwem IO-Link
    • Wykrywanie wzorców obiektów za pomocą Smart Box Detection
    • 2-sygnałowy muting
    • Inteligentna ochrona przed wejściem od tyłu
    • Konfiguracja wszystkich funkcji bez użycia oprogramowania
    • Zredukowana rozdzielczość: 1 lub 2 wiązki
    • Różne stopnie ochrony oraz warianty stworzone z myślą o atmosferach zagrożonych wybuchem

     

    DeTec
    DeTec

    The SICK Safety Assistant app enables comprehensive condition diagnostics of your safety sensors easily on site. The app also helps configure your sensors.

    SICK Safety Assistant App

    Base Manager
    Base Manager

    Detection of the installed base - quick, easy and clear

    Installed Base Manager

    Zalety

    Inteligentna, optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa, zapewniająca wysoką wydajność produkcji

    Nie ma znaczenia, czy chodzi o przemysł samochodowy, budowę maszyn czy też produkcję artykułów konsumpcyjnych – wysoka wydajność produkcji, jak również wysoki stopień elastyczności oraz automatyzacji to zalety decydujące w czasach cyfryzacji o przewadze nad konkurencją. Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa deTec pomaga dzięki swym inteligentnym funkcjom w ekonomicznej eksploatacji maszyn i instalacji. Oprócz wyjątkowo wytrzymałej obudowy oraz innowacyjnych funkcji diagnostycznych, deTec wyróżnia się łatwością podłączania, konfiguracji i ustawiania.
    Inteligentne funkcje Oszczędzaj miejsce i pieniądze podczas projektowania maszyn. Dzięki funkcji Smart Box Detection można zrezygnować z zewnętrznych sygnałów lub urządzeń.
    Szybkie uruchomienie Tutaj można zobaczyć w pięciu prostych krokach, w jaki sposób można szybko zainstalować i ustawić kurtynę deTec.
    Łatwa diagnostyka Skorzystaj z kompleksowych możliwości diagnostyki na miejscu za pośrednictwem aplikacji na smartfona oraz interfejsu NFC.

    Zainwestuj dzięki deTec w bezpieczną i opłacalną przyszłość

    deTec4 łączy bezpieczeństwo oraz automatyzację w jednym czujniku

    Oprócz wysokiego poziomu bezpieczeństwa inteligentne czujniki bezpieczeństwa oferują również różnorodne możliwości automatyzacji. Wariant produktu deTec4 nie tylko chroni ludzi, ale także przekazuje cenne dane dla dalszych etapów procesu za pośrednictwem łącza IO-Link. Dzięki temu potrzebna jest mniejsza ilość czujników. Ponadto czujnik przyczynia się w znaczącym stopniu do możliwości mobilnej konserwacji maszyn lub instalacji.
    Różnorodne możliwości automatyzacji Użytkownik może wykorzystać obszerne dane procesowe do późniejszych procesów automatyzacji, np. w celu pomiarów wysokości.
    Efektywna analiza przyczyn Kompleksowe dane serwisowe umożliwiają prowadzenie konserwacji prewencyjnej np. w początkowym okresie zanieczyszczenia czujnika, a także w celu szybkiej i łatwej analizy przyczyn.

    Zwiększ poziom automatyzacji oraz przejrzystość procesów w odniesieniu do posiadanych maszyn i urządzeń

    Wszystko w formie jednolitego odlewu i zawsze elastyczne

    Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa deTec jest błyskawicznie gotowa do pracy. Dzięki spójnej konstrukcji obudowy, standardowym systemom przyłączeniowym i praktycznym akcesoriom implementacja z maszynami jest zawsze tak samo łatwa.
    Elastyczna koncepcja podłączania Z uwagi na wysoki poziom modułowości kurtyna deTec umożliwia aktywowanie wymaganych funkcji przy użyciu każdorazowo odpowiedniej wtyczki systemowej, całkowicie bez oprogramowania.
    Jednolita konstrukcja obudowy Wszystkie urządzenia z rodzin produktów deTec i deTem mają jednolitą koncepcję obudowy oraz montażu, a także standardowe przewody – wraz z akcesoriami specyficznymi dla produktu.

    Skorzystaj dzięki niewielkim nakładom na okablowanie, instalację oraz konfigurację

    Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa, spełniające surowe wymagania danej branży

    W zależności od obszaru zastosowania, kwestia bezpieczeństwa obejmuje również inne aspekty: podczas produkcji i przetwarzania żywności należy uwzględnić standardy higieniczne. Zgodność z normami ochrony przeciwwybuchowej jest ważna w obszarach zagrożonych wybuchem. W branży obrabiarek decydujące znaczenie ma często odporność optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa na chemikalia w postaci chłodziw, smarów i środków czyszczących. Podczas zabezpieczania maszyn i instalacji obowiązują dzisiaj wysokie wymagania w zakresie odporności udarowej oraz odporności na drgania, a tym samym również w odniesieniu do dostępności czujników.
    Wysokie standardy higieniczne Dzięki łatwej do czyszczenia obudowie wykonanej z bezpiecznego dla żywności tworzywa sztucznego oraz stali nierdzewnej, deTec IP69K nadaje się idealnie do zabezpieczania obszarów mokrych.
    Obszary zagrożone wybuchem Różne strefy Ex mogą być chronione za pomocą różnych wariantów deTec.
    Odporne na chemikalia deTec z szybą przednią wykonaną z hartowanego chemicznie szkła float jest szczególne odporny na chłodziwa i smary.

    Wykorzystaj wszechstronne możliwości zastosowania kurtyny deTec

    Aplikacje

    Przegląd techniczny

     
    • Przegląd danych technicznych

      Przegląd danych technicznych

      Poziom bezpieczeństwa

      Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1

      Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3

      Rozdzielczość14 mm / 30 mm
      Zasięg2,5 m ... 30 m
      Wysokość pola ochronnego300 mm ... 2.100 mm
      Stopień ochrony

      IP65

      IP67

      IP66

      IP69K

      Temperatura otoczenia pracy–30 °C ... +55 °C
    Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

    Pliki do pobrania