Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
C4000 Fusion

Wielofunkcyjna i łatwa w użytkowaniu, cechująca się wysoką dostępnością eksploatacyjną i bezpieczeństwem

Twoje korzyści

  • Zwiększenie produktywności urządzeń wynika z faktu, że optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa nie jest wyłączana przez spadające wióry
  • Dostępność eksploatacyjna: skidy są rozpoznawane, obiekty zakłócające w rodzaju kabli są ignorowane
  • Ekonomiczność ze względu na brak dodatkowych czujników mutingu czy dodatkowych środków zabezpieczających
  • Maksymalne bezpieczeństwo w przypadku zabezpieczeń dostępu przy zautomatyzowanym transporcie materiałów – system bezbłędnie odróżnia człowieka od materiału
  • Prosta integracja i szybkie uruchomienie pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ nie ma konieczności stosowania dodatkowych czujników
  • Bezpieczeństwo: ochrona w obszarach, w których nie ma żadnych obiektów, inaczej niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań mutingu
  • Wbudowany celownik laserowy umożliwia szybkie skorelowanie nadajnika i odbiornika

Przegląd

Wielofunkcyjna i łatwa w użytkowaniu, cechująca się wysoką dostępnością eksploatacyjną i bezpieczeństwem

Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa C4000 Fusion łączy różne funkcje i w ten sposób rozszerza możliwości zastosowania kurtyn optycznych. Sprawdzi się zarówno jako kompaktowa alternatywa wobec mutingu bez dodatkowych czujników, jak również w wysoce dostępnych zabezpieczeniach miejsc i obszarów zagrożenia. Systemowa koncepcja umożliwia realizację ekonomicznych i dostosowanych do potrzeb klienta zabezpieczeń maszyn i urządzeń, które są zintegrowane w automatycznych obiegach transportowych oraz tam, gdzie potrzebne jest niezawodne odróżnianie człowieka i materiału. Zaprojektowana do użytku w surowych warunkach otoczenia, kurtyna optyczna z powodzeniem łączy najwyższe bezpieczeństwo pracy z optymalną produktywnością, ergonomią i ekonomicznością. Zanieczyszczenia w nadzorowanym polu mogą być maskowane, a rozdzielczość można ustawić w sposób odpowiedni do ochrony osób lub rąk. Zwiększa to dostępność eksploatacyjną urządzenia ochronnego i skraca przestoje maszyn i urządzeń.

Przegląd
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Samouczące się i dynamiczne maskowanie do zabezpieczeń dostępu w związku z konkretną aplikacją
  • Ochrona rąk i zabezpieczenie obszarów w zanieczyszczonym otoczeniu
  • Wielokrotna analiza
  • Zredukowana rozdzielczość
  • Maskowanie stałe
  • 2 wirtualne fotokomórki
  • Zintegrowany celownik laserowy

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Poziom bezpieczeństwaTyp 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Rozdzielczość20 mm
    Zasięg21 m
    Wysokość pola ochronnego300 mm ... 1.800 mm
    Stopień ochronyIP65
    Temperatura otoczenia pracy0 °C ... +55 °C
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania