Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
C4000 Fusion Ex

Możliwość zastosowania w strefach Ex

Twoje korzyści

  • Konfekcjonowany przewód i fabryczny montaż urządzenia w obudowie przeciwwybuchowej umożliwia zredukowanie czasu instalacji i kosztów certyfikacji
  • Maksymalne bezpieczeństwo i automatyka w strefach zagrożonych wybuchem dzięki przestrzeganiu surowych przepisów i wysokich wymogów bezpieczeństwa
  • Łatwa instalacja i ustawianie
  • Maksymalne bezpieczeństwo w przypadku zabezpieczenia dostępu w warunkach zautomatyzowanego transportu materiałów dzięki niezawodnemu odróżnianiu przez system osób od materiału bez dodatkowych czujników mutingu
  • Wysoka dostępność eksploatacyjna dzięki stałemu maskowaniu: rozpoznawanie skidów, a obiekty zakłócające, takie jak kable, są ignorowane

Przegląd

Możliwość zastosowania w strefach Ex

Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa C4000 Fusion Ex w hermetycznej obudowie przeciwwybuchowej została specjalnie zaprojektowana pod względem wysokich wymogów bezpieczeństwa i dopuszczona do użytku w atmosferze wybuchowej, zgodnie z wymogami ATEX, IECEx i NEC. Ten kompletny system, wyposażony w konfekcjonowany przewód i zamontowany w obudowie, posiada również certyfikat UL i jest wyjątkowym produktem na rynku.

Przegląd
  • Certyfikat potwierdzający możliwość zastosowania w atmosferze wybuchowej zgodnie z ATEX, IECEx i NEC dzięki obudowie przeciwwybuchowej
  • Zabezpieczenie dostępu z rozróżnieniem pomiędzy ludźmi i materiałem – bez mutingu
  • Zabezpieczanie miejsc zagrożenia za pomocą opcjonalnego, stałego maskowania
  • Dostępne dla wysokości pól ochronnych 600 mm, 900 mm i 1200 mm

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Poziom bezpieczeństwaTyp 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Rozdzielczość30 mm
    Zasięg17,6 m
    Wysokość pola ochronnego600 mm / 900 mm / 1.200 mm
    Stopień ochronyIP65, IP66
    Temperatura otoczenia pracy0 °C ... +55 °C
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania