Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
C4000 Fusion ATEX II 3G/3D

Pełna elastyczność – nawet w przypadku obecności atmosfery wybuchowej

Twoje korzyści

  • ATEX II 3G / 3D do użytku w strefach 2/22
  • Duży zasięg – do 21 m oraz wystarczająca rezerwa mocy do zastosowań na przykład w liniach lakierniczych
  • Wyświetlacz 7-segmentowy umożliwia skrócenie czasu ustawiania i diagnostyki
  • Kodowanie wiązki chroni systemy przed wzajemnym wpływem i zapewnia tym samym wysoką dostępność eksploatacyjną
  • Łatwe i szybkie uruchamianie dzięki konfiguracji wstępnej systemów lub funkcji wtyku kopiującego
  • Komfortowa konfiguracja i diagnostyka umożliwiają większą dostępność eksploatacyjną

Przegląd

Pełna elastyczność – nawet w przypadku obecności atmosfery wybuchowej

Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa C4000 Fusion ATEX II 3G/3D ekonomicznie i niezawodnie zabezpiecza miejsca i obszary zagrożenia, nawet w przypadku obecności atmosfery wybuchowej. Funkcje takie jak blokada ponownego uruchomienia czy monitorowanie urządzeń zewnętrznych ułatwiają integrację w maszynie. Adaptery mocujące i przemyślane akcesoria umożliwiają elastyczny montaż. Sprawdzony wyświetlacz 7-segmentowy umożliwia skrócenie czasu ustawiania i diagnostyki. C4000 Fusion ATEX II 3G/3D oferuje niezawodne zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych w atmosferach zagrożonych wybuchem przy wysokości pola ochronnego do 1800 mm.

Przegląd
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (strefy 2/22)
  • ATEX dla gazu: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX dla pyłu: II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) i blokada ponownego uruchomienia
  • Kodowanie wiązki w celu zapewnienia dokładnego przyporządkowania systemu
  • Konfiguracja i diagnostyka przy użyciu komputera PC

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Poziom bezpieczeństwaTyp 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Rozdzielczość20 mm
    Zasięg21 m
    Wysokość pola ochronnego300 mm ... 1.800 mm
    Stopień ochronyIP65
    Temperatura otoczenia pracy0 °C ... +55 °C
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania