Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
C4000 Advanced Ex

Bezpieczeństwo w otoczeniu zagrożonym wybuchem

Twoje korzyści

  • Kompatybilność z wieloma optoelektronicznymi kurtynami bezpieczeństwa firmy SICK pozwala na dużą elastyczność podczas wdrażania w aplikacji
  • Trwała obudowa
  • Prosta instalacja i ustawianie za pomocą specjalnego systemu mocującego
  • Szybkie uruchomienie wstępnie zmontowanego systemu, składającego się z kurtyny optycznej i obudowy
  • Rzadsze przestoje dzięki odporności na wodę i pył zagwarantowanej przez stopień ochrony IP 66
  • Dobrze widoczne wskaźniki stanu w postaci diod LED, przyspieszające diagnozowanie błędów
  • Globalna dostępność produktów i usług związanych z kompleksowym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa

Przegląd

Bezpieczeństwo w otoczeniu zagrożonym wybuchem

Hermetyczna obudowa do optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa jest zaprojektowana i dopuszczona do użytku w obszarach zagrożenia zgodnie z ATEX dla gazu: II 2 G Ex d IIB T6 Gb, dla pyłu: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db. NFPA 70/NEC 500, klasa I, dyw. 1, grupy C i D, klasa II, dyw. 1, grupy E, F i G oraz klasa III, dyw. 1. Obudowa jest kompatybilna z wieloma optoelektronicznymi kurtynami bezpieczeństwa firmy SICK i nadaje się do stosowania np. w kabinach lakierniczych, silosach zbożowych, instalacjach w przemyśle chemicznym itp. Połączenie hermetycznej obudowy z optoelektroniczną kurtyną bezpieczeństwa zostało poddane odpowiednim testom i jest wymienione na liście UL. Takie rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa spełnia zatem wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa i wymogi ustawowe.

Przegląd
  • ATEX dla gazu: II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX dla pyłu: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 klasa I, dyw. 1, grupa C i D
  • NFPA 70/NEC 500 klasa II, dyw. 1, grupy E, F i G
  • NFPA 70/NEC 500 klasa III, dyw. 1
  • Dostępne do wysokości pól ochronnych 600 mm, 900 mm i 1200 mm
  • Rozdzielczość: 30 mm
  • Zasięg: 16 m

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Poziom bezpieczeństwaTyp 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Rozdzielczość30 mm
    Zasięg16 m
    Wysokość pola ochronnego600 mm / 900 mm / 1.200 mm
    Stopień ochronyIP65, IP66
    Temperatura otoczenia pracy0 °C ... +55 °C
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania