Efektywna automatyzacja

Innowacyjna diagnostyka w przypadku krótkich przestojów

Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa deTec umożliwia dzięki kompleksowym opcjom diagnostycznym wysoką dostępność eksploatacyjną maszyny w przypadku zabezpieczania obszarów zagrożenia. Oszczędź dodatkowo czas podczas usuwania błędów: za pomocą interfejsu IO-Link oraz NFC można efektywnie odczytywać informacje o statusie optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa.

Wybór produktu

Niezawodne, inteligentne i efektywne

Automatyzacja z zastosowaniem inteligentnych czujników bezpieczeństwa

Ze względu na funkcję Efficient Communication inteligentne czujniki firmy SICK umożliwiają stabilne procesy, a także elastyczność i przejrzystość. Za pośrednictwem IO-Link można ponadto otrzymywać stałe informacje na temat statusu urządzeń, co umożliwia optymalizację diagnostyki oraz zwiększa dostępność eksploatacyjną instalacji. Dla użytkownika oznacza to wzrost wydajności, większą elastyczność oraz lepsze planowanie konserwacji urządzeń.

Więcej

Niezakłócony przepływ materiałów

Wydajność produkcji dzięki mutingowi

Czy materiał w urządzeniu ma być doprowadzany do instalacji lub z niej odprowadzany, a jednocześnie należy zapobiec wejściu pracownika? Bezpiecznie odróżnianie człowieka od materiału zapewnia wydajny przepływ materiałów przy równoczesnej ochronie personelu.

Wybór produktu

Lustra i kolumny do urządzeń

Inteligentne akcesoria do zabezpieczania dostępu oraz obszarów

Sposób na ekonomiczną i szybką pracę: kolumny do urządzeń firmy SICK można łatwo i stabilnie zamontować na podłożu za pomocą ich przykręcenia. Przy użyciu mniejszej ilości aktywnych optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa oraz instalowanych szybko kolumn z lustrami można zrealizować zabezpieczenie z wielu stron.

Wybór produktu
Efektywna automatyzacja
Niezawodne, inteligentne i efektywne
Niezakłócony przepływ materiałów
Lustra i kolumny do urządzeń

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 1744

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
miniTwin
  • Część systemowa: 1 Twin-Stick
  • Przeznaczenie: miniTwin4 jako urządzenie autonomiczne
  • Sposób zamocowania: Mocowanie O-Fix
  • Poziom bezpieczeństwa: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Rozdzielczość: 24 mm
  • Zasięg: 5 m
  • Wysokość pola ochronnego: 1.200 mm
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
miniTwin
  • Część systemowa: 1 Twin-Stick
  • Przeznaczenie: miniTwin4 jako urządzenie autonomiczne, miniTwin4 jako ostatni gość dla kaskady podwójnej i potrójnej
  • Sposób zamocowania: Mocowanie C-Fix lub L-Fix
  • Poziom bezpieczeństwa: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Rozdzielczość: 34 mm
  • Zasięg: 5 m
  • Wysokość pola ochronnego: 1.140 mm
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
miniTwin
  • Część systemowa: 1 Twin-Stick
  • Przeznaczenie: miniTwin4 jako urządzenie autonomiczne, miniTwin4 jako ostatni gość dla kaskady podwójnej i potrójnej
  • Sposób zamocowania: Mocowanie C-Fix lub L-Fix
  • Poziom bezpieczeństwa: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Rozdzielczość: 14 mm
  • Zasięg: 5 m
  • Wysokość pola ochronnego: 1.140 mm
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
miniTwin
  • Część systemowa: 1 Twin-Stick
  • Przeznaczenie: miniTwin4 jako urządzenie autonomiczne
  • Sposób zamocowania: Mocowanie O-Fix
  • Poziom bezpieczeństwa: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Rozdzielczość: 14 mm
  • Zasięg: 5 m
  • Wysokość pola ochronnego: 780 mm
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
miniTwin
  • Część systemowa: 1 Twin-Stick
  • Przeznaczenie: miniTwin4 jako urządzenie autonomiczne
  • Sposób zamocowania: Mocowanie O-Fix
  • Poziom bezpieczeństwa: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Rozdzielczość: 14 mm
  • Zasięg: 5 m
  • Wysokość pola ochronnego: 1.020 mm
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
miniTwin
  • Część systemowa: 1 Twin-Stick
  • Przeznaczenie: miniTwin4 jako urządzenie autonomiczne
  • Sposób zamocowania: Mocowanie O-Fix
  • Poziom bezpieczeństwa: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Rozdzielczość: 14 mm
  • Zasięg: 5 m
  • Wysokość pola ochronnego: 960 mm
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
miniTwin
  • Część systemowa: 1 Twin-Stick
  • Przeznaczenie: miniTwin4 jako urządzenie autonomiczne, miniTwin4 jako ostatni gość dla kaskady podwójnej i potrójnej
  • Sposób zamocowania: Mocowanie C-Fix lub L-Fix
  • Poziom bezpieczeństwa: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Rozdzielczość: 24 mm
  • Zasięg: 5 m
  • Wysokość pola ochronnego: 1.020 mm
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
miniTwin
  • Część systemowa: 1 Twin-Stick
  • Przeznaczenie: miniTwin4 jako urządzenie autonomiczne, miniTwin4 jako ostatni gość dla kaskady podwójnej i potrójnej
  • Sposób zamocowania: Mocowanie C-Fix lub L-Fix
  • Poziom bezpieczeństwa: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Rozdzielczość: 34 mm
  • Zasięg: 5 m
  • Wysokość pola ochronnego: 1.020 mm
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.

Wynik 1 - 8 z 1744

Zalety

Elastyczna automatyzacja

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa firmy SICK są synonimem niezawodnej ochrony ludzi. Nadają się one szczególnie do monitorowania obszarów zagrożenia, dostępu do miejsc niebezpiecznych oraz zwiększają dostępność eksploatacyjną maszyny dzięki różnorodnym funkcjom – w celu zapewniania stale wysokiej ochrony pracowników bez utraty wydajności produkcji oraz efektywności.

Polecany produkt – deTec

Smart Box Detection Dzięki funkcji Smart Box Detection można niezawodnie wykrywać prostokątnego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników pole ochronne optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa deTec4 pozostaje stale aktywne powyżej przemieszczającego się obiektu.
Inteligentna ochrona przed wejściem od tyłu Dzięki funkcji inteligentnej ochrony przed wejściem od tyłu można zapobiec niezauważonemu przebywaniu osób w obszarze zagrożenia. Spadające przypadkowo obiekty są przy tym rozpoznawane jako takie, a proces produkcji nie jest przerywany – co oznacza wysoką dostępność eksploatacyjną posiadanej maszyny.

Wysoka dostępność eksploatacyjna dzięki inteligentnemu bezpieczeństwu

Dzięki innowacyjnej technologii oraz inteligentnej koncepcji urządzenia optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa firmy SICK umożliwiają zwiększenie wydajności. Rozszerzone funkcje zapewniają w sposób stały wysoką dostępność eksploatacyjną maszyn i urządzeń. W centrum uwagi znajduje się zawsze cel – ochrona pracowników.
Bezpieczne funkcje

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa oferują użytkownikowi różnorodne zalety pod względem bezpieczeństwa procesów – począwszy od łatwego uruchamiania za pomocą standaryzowanych koncepcji bezpieczeństwa oraz szybkiego montażu dzięki jednolitej konstrukcji obudowy. Ponadto czujniki oferują niezawodną ochronę palców i dłoni, jak też eliminują martwe strefy.

Polecany produkt – deTec

Wszechstronne możliwości automatyzacji

Zmienne szerokości pól ochronnych, zredukowana rozdzielczość oraz inteligentna ochrona przed wejściem od tyłu to funkcje, dzięki którym optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa wspierają zautomatyzowane procesu w otoczeniu przemysłowym. Zintegrowane funkcje odróżniania człowieka od materiału oraz pomiar wysokości gwarantują ponadto ciągłość procesów.

Polecany produkt – deTec

Inteligentne przetwarzanie wiązek promieni

Aby uniknąć błędnego wyłączania i zapewnić wysoką dostępność eksploatacyjną posiadanej maszyny lub instalacji optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa firmy SICK oferują inteligentne przetwarzanie wiązek promieni. Rozpoznają one palety, obszary zablokowane lub też kompletne wzorce obiektów.

Polecany produkt – C4000 Fusion

Polecany produkt – C4000 Advanced

Wydajność produkcji dzięki przemyślanemu zakresowi funkcji

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa firmy SICK oferują niezawodne monitorowanie dostępu oraz obszarów zagrożenia i ułatwiają proces produkcji. Można je szybko zamontować, łatwo skonfigurować i umożliwiają stałe diagnozowanie w trakcie bieżącej produkcji, jak również całościową komunikację w obrębie sieci. Skorzystaj na wysokim poziomie automatyzacji dzięki przejrzystości procesów, wysokiej dostępności eksploatacyjnej maszyn dzięki konserwacji prewencyjnej oraz wygodnemu odczytywaniu danych za pośrednictwem konserwacji zdalnej.
Oszczędność czasu i kosztów

Wybierz koncepcję obudowy odpowiednią do zastosowania, a także odpowiedni zakres funkcji. Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa oferują elastyczne możliwości podłączania oraz przemyślaną konstrukcję obudowy aż po format miniaturowy.

Polecany produkt – miniTwin

Całościowy przegląd

Skorzystaj z intuicyjnego wskaźnika stanu i wyświetlaj szybko przegląd informacji. Elementy wskaźnikowe pomagają użytkownikowi np. podczas konfiguracji i ustawiania. Ponadto status maszyny można wizualizować za pomocą opcjonalnego sygnalizatora świetlnego.

Polecany produkt – deTec

Realizacja mobilnej konserwacji

Efektywna komunikacja za pośrednictwem IO-Link umożliwia szybką integrację urządzeń w sieci użytkownika. Najważniejszym elementem procesu usuwania usterek jest łatwa i szybka diagnostyka za pośrednictwem IO-Link oraz NFC w czasie rzeczywistym. Za pomocą bezpłatnej aplikacji SICK Safety Assistant można bardzo łatwo odczytywać dane konfiguracyjne i diagnostyczne za pomocą smartfona.

Aplikacja SICK Safety Assistant

Gdy wpływy zewnętrzne nie mają wpływu

Pył, zanieczyszczenia, woda, środki czyszczące oraz atmosfery wybuchowe – w swych obszarach zastosowań optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa muszą sprostać wielu wpływom. Dzięki stopniom ochrony IP65, IP67, IP69K oraz wytrzymałym materiałom obudowy i szczelności doskonale nadają się one do tego celu. Tym samym spełniają również wysokie standardy higieniczne w produkcji artykułów spożywczych.
Całkowicie szczelne

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa można szybko wyczyścić i są one bardzo trwałe. Stopień ochrony IP69K zapewnia skuteczną szczelność przeciwko wnikaniu szkodliwych czynników, takich jak zanieczyszczenia, pył oraz woda do wnętrza czujnika.

Polecany produkt – deTec

Odporne na środowiska wybuchowe

Szczególne warunki otoczenia, takie jak atmosfery wybuchowe, wymagają trwałych i niezawodnych obudów przeciwwybuchowych, zgodnych z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Firma SICK oferuje w tym celu optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa, które spełniają wymagania kategorii urządzeń ATEX 3GD oraz 2GD.

Polecany produkt – deTec

Przekonując konstrukcja

Warianty z obudową ze stali nierdzewnej umożliwiają, dzięki swej odporności materiału oraz obudowie łatwej do czyszczenia, wysoką dostępność eksploatacyjną maszyn, a także jakość produkcji w obszarach higienicznych.

Polecany produkt – TWINOX4

Sprytne połączenie z kolumnami z lustrami oraz kolumnami do urządzeń

Tam, gdzie optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa natrafiają w odniesieniu do możliwości montażu oraz ochrony urządzeń na swe granice zastosowań, używane są kolumny z lustrami oraz kolumny do urządzeń. Do zabezpieczania centrów obróbczych lub też śluz materiałów z wielu stron za pomocą tylko jednej pary czujników idealnym rozwiązaniem do zmiany kierunku wiązki świetlnej są kolumny do urządzeń połączone z kolumnami z lustrami. Łączą one kompaktową i wytrzymałą konstrukcję z bardzo wysoką stabilnością. Ponadto nadają się do uniwersalnego zastosowania i nie wymagają dodatkowego okablowania.

Polecany produkt – kolumny do urządzeń z rowkami zewnętrznymi

Polecany produkt – kolumna z lustrem ciągłym

Pliki do pobrania