Kontakt
Opinia

Oprogramowanie SICK AppSpace
SICK AppStudio

Dla twórców oprogramowania

Twoje korzyści

  • Edytor z funkcją uzupełniania poleceń do tworzenia programów
  • Konfiguracja szablonów aplikacji odpowiednio do danego zastosowania bez znajomości programowania za pomocą narzędzia Configurator View
  • Funkcja emulatora do programowania aplikacji SensorApp bez podłączonego urządzenia programowalnego
  • Funkcja debuggowania pozwalająca na szybkie znalezienie błędów
  • Wyświetlenie stopnia obciążenia pamięci i procesora na podłączonych urządzeniach
  • Przykładowe programy pozwalają na szybkie wdrożenie i rozpoczęcie tworzenia aplikacji SensorApp
  • Równoległe połączenie z więcej niż jednym urządzeniem programowalnym
  • Opcja walidacji zapewnia prawidłowe przyporządkowanie aplikacji SensorApp do odpowiedniego urządzenia programowalnego

Przegląd

Dla twórców oprogramowania

SICK AppStudio to oprogramowanie do tworzenia aplikacji dla konkretnych klientów, uruchamianych na programowalnych urządzeniach firmy SICK. Obsługiwane technologie programistyczne obejmują graficzny Flow Editor i skrypt Lua do tworzenia aplikacji SensorApp. Do konfiguracji szablonów aplikacji bez znajomości programowania dostępne jest narzędzie Configurator View Możliwe jest również wykorzystanie procedur przetwarzania obrazu HALCON. Proces tworzenia programowania ułatwiają takie wbudowane narzędzia, jak emulator, debugger, monitor zasobów oraz obszerna dokumentacja i aplikacje demonstracyjne. Za pomocą narzędzia ViewBuilder można opracować internetowy interfejs graficzny dla operatora maszyny.

Przegląd
  • AppExplorer umożliwia wyświetlanie elementów aplikacji SensorApp i zarządzanie nimi
  • Graficzny Flow Editor do programowania blokowego
  • AppMonitor do wizualizacji wydajności systemu i stopnia wykorzystania
  • Narzędzie ViewBuilder do tworzenia internetowego, graficznego interfejsu użytkownika
  • Debugger z funkcją wizualizacji w postaci obrazów 2D i 3D
  • Zapisywanie i odtwarzanie strumieni danych

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Językangielski
    OpisApplication Development Kit, Application Development Kit, licencja na oprogramowanie wraz z członkostwem w klubie SICK AppSpace Developers Club przez 1 rok
    System operacyjny

    Windows 7 (64 bit)

    Windows 10 (64 bit)

    Pozostałe – informacja po złożeniu zapytania

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP