Kontakt
Opinia

Integration Solutions

Narzędzia i usługi integrujące dane z czujników SICK w różnych systemach

SICK oferuje szereg rozwiązań, narzędzi i usług opartych na oprogramowaniu do integracji danych z czujników SICK ze sterownikami, narzędziami inżynieryjnymi, interfejsami HMI, systemami ERP i MES oraz usługami opartymi na chmurze. Umożliwiają one szybki i łatwy dostęp do danych z naszych czujników, upraszczają programowanie lub całkowicie je eliminują, skracając w ten sposób czas opracowywania, projektowania i uruchamiania.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 4 z 4

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów Smart Motor Sensors Software
Rozwiązania programowe do systemów napędowych z interfejsem HIPERFACE-DSL®
  • Nadaje się do FPGA Xilinx, Altera i Lattice
  • Bezpieczny interfejs sprzężenia zwrotnego do SIL 3
  • Podłączanie FPGA za pośrednictwem interfejsu EMIFA, SPI lub też indywidualnego interfejsu klienta
  • Dostępne zabezpieczone i niezabezpieczone wersje oprogramowania
Oprogramowanie do zdecentralizowanego zarządzenia prawami dostępu i wjazdu
  • Instalacja przy użyciu karty pamięci microSD z zabezpieczeniem przed kopiowaniem bezpośrednio w czytniku RFU62x lub RFU63x
  • Zarządzanie maks. 1000 transponderami
  • Zdecentralizowane korzystanie z bazy danych za pomocą czytnika RFU62x lub RFU63x
  • Zdecentralizowane zarządzanie prawami dostępu dla osób i prawami wjazdu dla pojazdów
Rodzina produktów Deep Learning
Sztuczna inteligencja do czujników SICK
  • Interferencje mają miejsce bezpośrednio w programowanych produktach SICK
  • Trening sieci neuronowych w chmurze SICK
  • Wsparcie za pośrednictwem SICK Support Portal
  • Sieci neuronowe zoptymalizowane pod względem produktów SICK
  • Bezpłatna oferta próbna na życzenie
  • Deep Learning stanowi część ekosystemu SICK AppSpace
Rodzina produktów FieldEcho®
Narzędzie programistyczne dla lepszej dostępności i przejrzystości danych IO-Link
  • Nadaje się do parametryzacji i monitorowania wszystkich urządzeń IO-Link w instalacji
  • Niezależny od platformy dostęp do danych urządzeń IO-Link
  • Klient OPC UA lub TCP/IP do komunikacji ze sterownikiem PLC
  • Automatyczne wykrywanie urządzeń IO-Link
  • Interfejs IODDfinder
  • Serwer i klient mogą się znajdować w różnych miejscach w sieci
  • Dostęp za pomocą przeglądarki lub zintegrowany z interfejsem HMI

Wynik 1 - 4 z 4

TOP