Kontakt
Opinia

Analytics Solutions
Tire Analytics

Analiza produkcji opon za pomocą inteligentnej diagnostyki

Twoje korzyści

  • Uzyskanie dostępu za pomocą różnego sprzętu (urządzeń mobilnych/tabletów/komputerów stacjonarnych) w celach kontrolnych przez całą dobę
  • Wzrost wydajności operacyjnej podczas identyfikacji półfabrykatów i gotowych opon
  • Większa zgodność dzięki łatwej wymianie zdjęć i danych
  • Identyfikowanie trendów w celu poprawienia wydajności śledzenia przesyłek na poziomie systemu lub instalacji

Przegląd

Analiza produkcji opon za pomocą inteligentnej diagnostyki

Oprogramowanie Tire Analytics firmy SICK umożliwia pełne monitorowanie wydajności i stanu automatycznych systemów identyfikacyjnych w przemyśle oponiarskim w czasie rzeczywistym. Ponadto ułatwia podjęcie w porę właściwych decyzji przy dużych liczbach sztuk. Dotyczy to zarówno śledzenia pojedynczych opon na taśmie, jak i przetwarzania tysięcy opon dziennie w ramach jednej instalacji. Oprogramowanie wspiera procesy identyfikacji półfabrykatów i gotowych opon, zwiększając możliwość identyfikacji, dokładność i wydajność. Ułatwia to przygotowanie do wyzwań związanych z przemysłem I4.0.

Przegląd
  • Niezawodna agregacja i wizualizacja danych z czujników SICK
  • Nowoczesny, dobrze reagujący interfejs użytkownika, obsługiwany za pomocą różnych urządzeń
  • Data Analysis Package oparty na czasach, współczynnikach odczytów i typach kodów kreskowych
  • Łatwa instalacja i parametryzacja
  • Dostępna ograniczona czasowo licencja testowa

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Językangielski / Standardowym językiem interfejsu tego oprogramowania jest angielski. Istnieje jednak możliwość przetłumaczenia interfejsu na inny język.
    Wersja3.7 / 4.0
    OpisLicencja na oprogramowanie
    Obsługiwane produkty

    Wizyjne czytniki kodów

    Stacjonarne czytniki kodów kreskowych

    Czytniki RFID

    Systemy TLA

    Systemy mierzenia, ważenia i skanowania (DWS)

    System operacyjny

    Windows 10 (64 bit)

    Windows 7 (64 bit)

    Windows Server 2012 R2

    Pozostałe – informacja po złożeniu zapytania

    Windows Server 2008 R2 Standard

    Linux (CentOS 7)

    Podane tutaj systemy operacyjne umożliwiają również instalację na maszynach wirtualnych.

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP