Kontakt
Opinia

Analytics Solutions
Package Analytics

Monitorowanie i diagnostyka logistyki: szybsze procesy podejmowania decyzji

Twoje korzyści

  • Większa wydajność systemu wynikająca z lepszego wglądu w pracę instalacji
  • Większa zgodność z dostawcami dzięki łatwej wymianie zdjęć i danych
  • Identyfikowanie trendów w celu poprawienia wydajności na poziomie systemu lub instalacji
  • Kontrolowanie nienaruszonego stanu paczek w ważnych punktach operacyjnych w celu zredukowania przypadków odszkodowania z tytułu odpowiedzialności, a także poprawy jakości obsługi klientów
  • Bezpieczny dostęp za pomocą różnego sprzętu (urządzeń mobilnych/tabletów/komputerów stacjonarnych) w celach kontrolnych przez całą dobę

Przegląd

Monitorowanie i diagnostyka logistyki: szybsze procesy podejmowania decyzji

Oprogramowanie Package Analytics firmy SICK umożliwia pełne monitorowanie wydajności i stanu automatycznych systemów identyfikacji w firmach kurierskich oraz w hurtowniach i centrach dystrybucyjnych. Ponadto ułatwia podjęcie w porę właściwych decyzji przy dużych liczbach sztuk. Dotyczy to zarówno śledzenia pojedynczych paczek na taśmie, jak i przetwarzania tysięcy paczek dziennie w ramach jednej instalacji. Oprogramowanie wspiera użytkownika podczas przyjmowania, sortowania i wysyłania paczek, zwiększając możliwość identyfikacji oraz dokładność i wydajność procesów sortowania. Ułatwia to przygotowanie do wyzwań, jakie stawia użytkownikom przemysł I4.0.

Przegląd
  • Niezawodna agregacja i wizualizacja danych z czujników SICK
  • Nowoczesny, dobrze reagujący interfejs użytkownika, obsługiwany za pomocą różnych urządzeń
  • Data Analysis Package oparty na czasach, współczynnikach odczytów i typach kodów kreskowych
  • Łatwa instalacja i parametryzacja
  • Dostępna ograniczona czasowo licencja testowa

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Językangielski / Standardowym językiem interfejsu tego oprogramowania jest angielski. Istnieje jednak możliwość przetłumaczenia interfejsu na inny język.
    Wersja3.0 / 4.0
    OpisLicencja na oprogramowanie
    Obsługiwane produkty

    Wizyjne czytniki kodów

    Stacjonarne czytniki kodów kreskowych

    Czytniki RFID

    Systemy mierzenia, ważenia i skanowania (DWS)

    System operacyjny

    Windows XP

    Windows 7 (32 bit/64 bit)

    Windows Server 2012 R2

    Linux (CentOS 6)

    Pozostałe – informacja po złożeniu zapytania

    Windows 10 (64 bit)

    Windows 7 (64 bit)

    Windows Server 2008 R2 Standard

    Linux (CentOS 7)

    Podane tutaj systemy operacyjne umożliwiają również instalację na maszynach wirtualnych.

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP