Kontakt
Opinia

Analytics Solutions
Logistics Diagnostic Analytics

Inteligentna analiza danych dla Przemysłu 4.0.

Twoje korzyści

  • Większa wydajność operacyjna wynikająca ze zredukowanych przestojów
  • Agregacja i wizualizacji danych na poziomie instalacji
  • Kontrola stanu i diagnostyka stanu na poziomie instalacji
  • Kontrola wydajności na poziomie systemu, grup urządzeń i urządzenia
  • Dostęp do statystyk i wykresów dotyczących współczynników odczytu, odpowiednio do wymagań danej branży
  • Dostęp do długoterminowych i krótkoterminowych analiz danych do obliczania trendów
  • Automatyczne powiadomienia w przypadku braku odczytu lub innych nietypowych incydentów

Przegląd

Inteligentna analiza danych dla Przemysłu 4.0.

Oprogramowanie Logistics Diagnostic Analytics umożliwia pełną kontrolę wydajności i stanu w czasie rzeczywistym w zautomatyzowanych systemach identyfikacji używanych w logistyce wewnętrznej. Logistics Diagnostic Analytics ułatwia podjęcie w porę właściwych decyzji przy dużych wolumenach przeładunkowych. Dotyczy to zarówno śledzenia pojedynczych obiektów na taśmie, jak i przetwarzania milionów pakietów dziennie w ramach jednej instalacji. Oprogramowanie zwiększa możliwości identyfikacji, precyzję i wydajność procesów odbioru, sortowania i wysyłki. W mgnieniu oka dostarcza wartościowe dane trendów i przydatne informacje o śledzeniu przesyłek. Oprogramowanie to jest INDUSTRY 4.0 READY i pozwala przedsiębiorstwom przygotować się do następnej rewolucji przemysłowej.

Przegląd
  • Niezawodne gromadzenie danych za pomocą inteligentnych czujników SICK
  • Efektywna, wydajna funkcja analizy danych
  • Nowoczesny, interaktywny interfejs użytkownika
  • Niezawodne zapisywanie, odczytywanie i wizualizacja danych
  • Łatwa instalacja i parametryzacja
  • Ograniczona czasowo licencja testowa

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Językangielski
    Wersja1.0
    OpisLicencja na oprogramowanie
    System operacyjny

    Windows 7 (64 bit)

    Windows 10 (64 bit)

    Windows Server 2012 R2

    Ubuntu 4.4

    Linux (CentOS 7)

    OpenSUSE 4.1

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP