Kontakt
Opinia

Analytics Solutions
Baggage Analytics

Cały świat w ruchu

Twoje korzyści

  • Zredukowanie liczby oszustw i przypadków odszkodowań z tytułu odpowiedzialności poprzez kontrolowanie nienaruszonego stanu bagaży w ważnych punktach operacyjnych
  • Poprawa bezpieczeństwa i stopnia zadowolenia klientów dzięki szybkiej lokalizacji zagubionych lub błędnie przekierowanych bagaży
  • Zachowanie niezawodnego dostępu za pomocą różnego sprzętu (urządzeń mobilnych/tabletów/komputerów stacjonarnych)
  • Kontrolowanie nienaruszonego stanu bagaży w ważnych punktach operacyjnych w celu zredukowania przypadków odszkodowania z tytułu odpowiedzialności, a także poprawy bezpieczeństwa i jakości obsługi klientów
  • Lepsza wydajność systemu wynikająca z lepszego wglądu w pracę systemu i instalacji

Przegląd

Cały świat w ruchu

Oprogramowanie Baggage Analytics firmy SICK umożliwia pełne monitorowanie wydajności i stanu automatycznych procesów logistycznych na lotniskach w czasie rzeczywistym. Ponadto ułatwia podjęcie w porę właściwych decyzji przy dużych liczbach sztuk. Dotyczy to zarówno śledzenia pojedynczych bagaży na taśmie, jak i przetwarzania tysięcy bagaży dziennie przez linie lotnicze lub lotniska. Oprogramowanie wspiera procesy nadawania i zwrotu bagaży oraz sortowania i transferu, zwiększając możliwości identyfikacji, dokładności i wydajności. Ułatwia to przygotowanie do wyzwań związanych z przemysłem I4.0.

Przegląd
  • Niezawodna agregacja i wizualizacja danych z czujników SICK
  • Nowoczesny, dobrze reagujący interfejs użytkownika, obsługiwany za pomocą różnych urządzeń
  • Data Analysis Package oparty na czasach, współczynnikach odczytów i typach kodów kreskowych
  • Łatwa instalacja i parametryzacja
  • Dostępna ograniczona czasowo licencja testowa

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Językangielski / Standardowym językiem interfejsu tego oprogramowania jest angielski. Istnieje jednak możliwość przetłumaczenia interfejsu na inny język.
    Wersja3.0 / 4.0
    OpisLicencja na oprogramowanie
    Obsługiwane produkty

    Systemy ALIS

    Wizyjne czytniki kodów

    Stacjonarne czytniki kodów kreskowych

    Czytniki RFID

    System operacyjny

    Windows XP

    Windows 7 (32 bit/64 bit)

    Windows Server 2012 R2

    Linux (CentOS 6)

    Pozostałe – informacja po złożeniu zapytania

    Windows 10 (64 bit)

    Windows 7 (64 bit)

    Windows Server 2008 R2 Standard

    Linux (CentOS 7)

    Podane tutaj systemy operacyjne umożliwiają również instalację na maszynach wirtualnych.

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP