Firma Yaskawa to jeden z największych producentów robotów przemysłowych, który może poszczycić się liczbą ponad 540 000 zainstalowanych zespołów. Szeroki asortyment robotów obejmuje, oprócz dostosowanych do zastosowań wariantów, takich jak roboty spawalnicze, paletyzujące, lakiernicze i manipulacyjne również modele do aplikacji związanych pracą w laboratoriach i pomieszczeniach czystych, jak również gotowe, zautomatyzowane systemy spawalnicze o najwyższej jakości.
Do tej szerokiej oferty robotów firma SICK dostarcza zarówno proste do zintegrowania rozwiązania czujnikowe do systemu Yaskawa ECOSYSTEM, jak również inne rozwiązania do integracji, przeznaczone do robotów Yaskawa w obszarach takich jak systemy wizyjne wykorzystujące roboty, prowadzenie robotów oraz bezpieczeństwo.
Rozwiązania czujnikowe i programowe do robotów Yaskawa
Zintegrowane rozwiązania do Yaskawa ECOSYSTEM
Systemy bezpieczeństwa Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – YA (microScan3 Core I/O)
Do sterowników robotów Yaskawa DX200, YRC1000, YRC1000micro
Rozwiązania do robotów firmy Yaskawa
System bezpieczeństwa Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – YA (nanoScan3 Core I/O)
Do sterowników robotów Yaskawa DX200, YRC1000, YRC1000micro
Pozostałe rozwiązania dla robotyki
Systemy wizyjne wykorzystujące roboty
Rozwiązania oparte na czujnikach do systemów wizyjnych wykorzystujących roboty
Oprzyrządowanie ramienia robota
Rozwiązania oparte na czujnikach do oprzyrządowania ramienia robota
Informacje zwrotne o pozycji
Rozwiązania oparte na czujnikach do przekazywania informacji zwrotnych o pozycji
Znajdź rozwiązanie odpowiednie dla posiadanego robota Yaskawa