Kontrola pozycji kompensatora do naprężania folii

W celu zapewnienia równomiernego naprężenia folii do opakowywania stosowany jest kompensator. Jeśli do kontrolowania pozycji kompensatora wystarczy regulacja dwupunktowa, można użyć w tym celu indukcyjnych czujników zbliżeniowych IME. Ze względu na wysoką odporność na udary i drgania działają one niezawodnie i zapewniają dużą dokładność pozycjonowania maszyny. Precyzja, maksymalna dostępność eksploatacyjna i duża trwałość użytkowa to ważne wymogi, które spełniają wszystkie czujniki indukcyjne IME.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Standardowe ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań w środowisku przemysłowym
    • Typy konstrukcji: od M8 do M30
    • Większe zasięgi: od 1,5 mm do 38 mm
    • Wykonanie elektryczne: DC 3-/4-przewodowe, DC 2-przewodowe
    • Stopień ochrony: IP 67
    • Zakres temperatur: od –25°C do +75°C
    • Korpus z niklowanego mosiądzu, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego