Niezawodna detekcja opakowań

Na taśmie transportowej konieczne jest niezawodne rejestrowanie i zliczanie opakowań podczas transportu. W przeszłości produkty były w tym celu rozdzielane. Fotoprzekaźnik MultiTask DeltaPac (WTD20E) rejestruje opakowania na taśmie nawet wtedy, gdy znajdują się one w niewielkiej odległości od siebie. Detekcja odbywa się niezależnie od koloru i powierzchni opakowania. Umożliwia to bezkontaktowe, niewymagające konserwacji i niezawodne zliczanie. Dzięki zastosowaniu fotoprzekaźnika MultiTask DeltaPac separacja nie jest już konieczna. Tym samym można zredukować liczbę skomplikowanych układów mechanicznych na odcinku transportowym.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Doskonałość bez przerwy
    • Technologia Delta-S®, cztery diody LED PinPoint 2.0 i dwie wagi energetyczne, technologia SIRIC® i pomiar odległości
    • Detekcja konturów obiektu o promieniu do 20 mm niezależnie od kierunku
    • Do przenośników o prędkości do 3,0 m/s lub przepustowości równej 200 000 opakowań na godzinę
    • Wstępnie sparametryzowane czujniki lub indywidualne ustawienie czterech trybów pracy za pośrednictwem IO-Link
    • Kompaktowy korpus (42 mm x 42 mm x 45 mm) cechujący się stopniem ochrony IP 67