W automatyce fabrycznej sprężone powietrze jest jedną z najdroższych form energii. Aby oszczędzić sobie kosztów, nieszczelności w układach sprężonego powietrza należy więc wykrywać tak szybko, jak to możliwe.
Wariant PAC50-FGG (Leakage Tester) to ekonomiczne rozwiązanie do wykrywania wycieków w układach sprężonego powietrza. Zasadniczo czujnik monitoruje spadek ciśnienia w ustalonym przedziale czasu. Presostat umożliwia przy tym wysoki stopień automatyzacji: pomiar można uruchomić automatycznie za pośrednictwem PLC lub ręcznie. PAC50-FGG steruje zaworem za pomocą sygnału wyjściowego, wprowadza instalację w stan zablokowany i pokazuje wynik spadku ciśnienia, przedziału czasu pomiaru oraz – jeśli znana jest objętość mierzonego układu – także wyciek w l/min. W zależności od ustawienia wstępnego presostatu, przez wyjście analogowe można przekazywać sygnał dotyczący zmierzonego przedziału czasu lub różnicy ciśnień. Jednocześnie czujnik zachowuje swoją funkcję prostego pneumatycznego presostatu.