Automatyka przemysłowa zmienia się w zawrotnym tempie. SICK jest liderem w dziedzinie innowacji i pionierem w obszarze opracowywania przyszłościowych technologii czujników. Dzięki temu oferujemy rozwiązania, które już dziś są w stanie stawić czoła wyzwaniom przyszłości. Nasze inteligentne czujniki pozyskują dane i analizują je w czasie rzeczywistym, dopasowują się do otoczenia i komunikują w sieci.
„Sensor Intelligence.” – zaspokajanie wyjątkowych potrzeb klienta
Podczas pracy nad każdym rozwiązaniem koncentrujemy się na indywidualnych wymaganiach związanych z procesami klienta. „Sensor Intelligence.” obejmuje kompletne możliwości firmy SICK w obszarze systemów, dopełniane przez nasze doświadczenie w wielu branżach. Połączenie szczegółowej wiedzy na temat aplikacji z niezawodną architekturą oprogramowania umożliwia optymalną integrację naszych czujników z systemem klienta. Tylko spójne środowisko może być przecież inteligentne.
„Sensor Intelligence.” to także zdolność naszych czujników do bardziej niezawodnego, kompleksowego i sprawnego realizowania zadań w oparciu o zdecentralizowane zasoby obliczeniowe. W tym celu przenosimy niezbędne funkcje inteligentne z centralnego systemu sterowania do czujnika.
Czujniki inteligentne działają coraz lepiej ze względu na dostępność coraz mniejszych i atrakcyjniejszych cenowo mikrokontrolerów. Dzięki nim nasze czujniki są w stanie bezpośrednio przetwarzać coraz więcej danych za pomocą coraz bardziej złożonych algorytmów. W ten sposób pomagamy klientom zoptymalizować sieci produkcyjne i sterujące.
„Sensor Intelligence.” – organizacja fabryki przyszłości
Procesy produkcji i sterowania połączone w sieć w złożonych środowiskach maszyn wyznaczają przyszłość przemysłu. Nasze inteligentne czujniki już dziś wspomagają dynamiczne, optymalizowane w czasie rzeczywistym i samoorganizujące się procesy przemysłowe. Rejestrują rzeczywiste stany robocze, przetwarzają je na dane cyfrowe i automatycznie udostępniają je sterownikowi procesów.
Systemy produkcyjne i logistyczne będą w coraz większym stopniu oparte na technologiach cyfrowych, funkcjach inteligentnych i sieciach, co pewnego dnia pozwoli im samodzielnie sterować własnym przebiegiem i go optymalizować. Cyberfizyczne systemy produkcyjne w inteligentnej fabryce przyszłości będą organizować się same, autonomicznie podejmując decyzje na podstawie wielu aktualnych informacji. Ich dostarczaniem zajmą się nasze czujniki.
Dzięki „Sensor Intelligence.” umożliwiamy urzeczywistnienie Przemysłu 4.0 – już dziś.
Przemysł 4.0
Inteligentna sieć – więcej informacji o cyfryzacji przemysłu.
Więcej informacji o czterech wymiarach inteligentnej sensoryki
Odkryj nasze kompetencje branżowe