- Strona startowa
- Produkty
- Niezawodne skanery wielowiązkowe
- Niezawodne skanery wielowiązkowe
- scanGrid2
- SG2-AAA00011IA0000
Niezawodne skanery wielowiązkowe
scanGrid2 / Lokalne wejścia i wyjścia (I/O)
SG2-AAA00011IA0000
1101561
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Filmy
-
Apps
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Cechy
Zasięg pola ochronnego 1,1 m (przy rozdzielczości do 70 mm) Zasięg pól ostrzegawczych 4 m (przy rozdzielczości rzędu 70 mm i remisji rzędu 80%) Liczba jednocześnie monitorowanych pól ≤ 2 1) Liczba pól 8 Liczba przypadków monitorowania 4 Kąt skanowania 150° Rozdzielczość (konfigurowalna) 50 mm, 70 mm, 150 mm, 200 mm Rozdzielczość kątowa 6° Czas odpowiedzi ≥ 60 ms Liczba próbkowań wielokrotnych 1 ... 4 Dodatek do pola ochronnego 100 mm Zakres dostawy Niezawodny skaner wielowiązkowy
Instrukcja bezpieczeństwa
Instrukcja montażu
Instrukcja eksploatacji do pobrania
- 1) Pole ochronne i ostrzegawcze.
- Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
Typ Typ 2 (IEC 61496-3) Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL1 (IEC 61508)
SILCL1 (IEC 62061)
Kategoria Kategoria 2 (ISO 13849-1) Poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL c (ISO 13849-1) PFHD (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę) 1,3 × 10-6 TM (okres użytkowania) 20 lat(a) (ISO 13849-1) Bezpieczny stan w przypadku usterki Co najmniej jedno urządzenie OSSD jest wyłączone
- Funkcje
Opóźnienie ponownego uruchomienia ✔ Próbkowanie wielokrotne ✔ Przełączanie przypadku monitorowania ✔ Opóźnienie włączania do przełączania przypadku monitorowania ✔ Monitorowanie jednoczesne ✔ Statyczne przełączanie pola ochronnego ✔ Zintegrowana pamięć konfiguracyjna ✔ Wyprowadzanie danych pomiarowych – , Brak Połączenie kaskadowe ✔
- Interfejsy
Typ przyłącza Wtyk M12, 8-pinowy, kodowanie A Wyjścia Pary OSSD 1 Wyjścia uniwersalne 1 Wejścia Statyczne wejścia sterujące 3 Near Field Communication (NFC) ✔ Rodzaj konfiguracji Za pomocą oprogramowania Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki Safety Designer (oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki rozwiązań związanych z bezpieczeństwem oferowanych przez firmę SICK AG)
Safety Assistant (aplikacja do konfiguracji i diagnostyki rozwiązań związanych z bezpieczeństwem oferowanych przez firmę SICK AG)
Interfejs konfiguracji i diagnostyki USB 2.0 typ C (Safety Designer)
NFC (aplikacja Safety Assistant)
Wskaźniki LEDs
- Dane elektryczne
Klasa ochrony III (IEC 61140) Napięcie zasilania UV 24 V DC (8,4 V ... 30 V) 1) Napięcie zasilające UV w przypadku kaskady 24 V DC (14 V ... 30 V) 1) Tętnienia resztkowe ≤ 10 % 2) Pobór mocy ≤ 3 W (DC) Wyjścia bezpieczeństwa (OSSD) Rodzaj wyjścia 2 półprzewodniki, odporne na zwarcie, monitorowane pod względem zwarcia międzykanałowego 3) Tryb wyjściowy (konfigurowalny) PNP albo NPN 4) 5) Tryb PNP (z funkcjami bezpieczeństwa) Stan WŁ., napięcie załączające HIGH (UV – 2,25 V) ... UV Stan WYŁ., napięcie załączające LOW ≤ 2 V Obciążalność prądowa na każde OSSD ≤ 200 mA Tryb NPN Stan WŁ., napięcie przełączające LOW ≤ 2,25 V Stan WŁ., napięcie załączające HIGH (UV – 2 V) ... UV Obciążalność prądowa na każde OSSD ≤ 200 mA - 1) Bardzo niskie napięcie bezpieczne SELV/PELV.
- 2) W ramach granic UV.
- 3) Dotyczy napięć w zakresie od –30 V do +30 V.
- 4) Do funkcji bezpieczeństwa wolno używać wyłącznie trybie PNP (ustawienie standardowe).
- 5) Obydwa urządzenia przełączające sygnał wyjściowy skanera wielowiązkowego używają zawsze tego samego trybu.
- Dane mechaniczne
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 160 mm x 43 mm x 56 mm Masa 170 g Materiał obudowy Durabio (część przednia, czarna)
Poliwęglan (część tylna, żółty rzepakowy)
Kolor obudowy RAL 9005 (czarny)
RAL 1021 (żółty rzepakowy)
- Dane dotyczące otoczenia
Stopień ochrony IP65 (IEC 60529) Odporność na światło zewnętrzne ≤ 10 klx Temperatura otoczenia pracy 0 °C ... +50 °C Temperatura składowania –30 °C ... +70 °C Wilgotność powietrza 15 % ... 95 %, bez kondensacji Odporność na drgania IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3 Klasa 5M1 (IEC 60721-3-5) Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3 Klasa 5M1 (IEC 60721-3-5) Pojedynczy udar 150 m/s², 11 ms Trwały udar 100 m/s², 16 ms EMC IEC 61496-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
- Inne dane
Rodzaj światła Pulsująca dioda laserowa Długość fali 850 nm Wykrywana remisja 4% – kilka 1000% Klasa lasera 1
- Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 27272705 eCl@ss 5.1.4 27272705 eCl@ss 6.0 27272705 eCl@ss 6.2 27272705 eCl@ss 7.0 27272705 eCl@ss 8.0 27272705 eCl@ss 8.1 27272705 eCl@ss 9.0 27272705 eCl@ss 10.0 27272705 eCl@ss 11.0 27272705 eCl@ss 12.0 27272705 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-