Zalety

Bezpieczne i ekonomiczne
Zwiększ wydajność produkcji swoich instalacji w szczególnie ekonomiczny sposób: za pomocą bezpiecznych skanerów wielowiązkowych możliwe jest zabezpieczanie aplikacji mobilnych w obszarze logistyki oraz produkcji przemysłowej aż do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa c. Dzięki swej kompaktowej konstrukcji bezpieczne skanery wielowiązkowe mieszczą się nawet w najmniejszych pojazdach prowadzonych po torze.



Intuicyjność w każdym szczególe

Mniej przestojów maszyn: sprawdzaj informacje o statusie w prosty sposób na miejscu. Zintegrowany interfejs komunikacji bliskiego zasięgu umożliwia bezprzewodowy odczyt informacji o urządzeniu lub też klonowanie konfiguracji za pomocą odpowiedniej aplikacji SICK Safety Assistant.

Uniwersalny pakiet, zapewniający bezpieczeństwo instalacji: bezpłatne oprogramowanie konfiguracyjne Safety Designer wspiera nie tylko uruchamianie bezpiecznych skanerów wielowiązkowych, lecz również diagnostykę urządzeń, a także dokumentację.

Zabezpieczenie przed kolizją i ochrona osób w przypadku aplikacji mobilnych
Platformy mobilne poruszają się automatycznie lub autonomicznie pomiędzy różnymi stacjami w środowisku logistycznym i produkcyjnym. W nowoczesnej produkcji ludzie i roboty zbliżają się do siebie jeszcze bardziej, a ogrodzenia ochronne znikają. Oznacza to oczekiwanie jeszcze większej elastyczności i wydajności. Bezpieczne skanery wielowiązkowe umożliwiają wysoką wydajność produkcji dzięki eliminacji kolizji oraz redukują przestoje.