Kontakt
Opinia

Technologia safeHDDM™ – nowa platforma bezpieczeństwa

safeHDDM™ opiera się na dogłębnie sprawdzonym procesie pomiaru HDDM™ (HDDM = high definition distance measurement) firmy SICK. Technologia skanowania safeHDDM™ wyznacza nowy standard analizowania pomiarów time-of-flight. 

 
To jednak nie wszystko. Dzięki safeHDDM™ laserowy skaner bezpieczeństwa microScan3 wysyła nawet 80 000 pojedynczych impulsów na skanowanie – w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiaru zapewnia więc wielokrotnie więcej informacji dostępnych do analizy. Na podstawie tak licznych pojedynczych impulsów microScan oblicza 700 pewnych wartości pomiarowych. Nowe filtry i inteligentne algorytmy sprawiają, że safeHDDM™ to niezawodna technologia, a microScan3 rozpoznaje nawet obiekty o remisji na poziomie 1,8%, takie jak czarne spodnie uniformu. Jednocześnie to nowe rozwiązanie zwiększa niezawodność w przypadku dużego zapylenia i światła zewnętrznego w środowisku roboczym.
Laserowe skanery bezpieczeństwa
Nowa generacja laserowych skanerów bezpieczeństwa do zastosowań stacjonarnych
microScan3 Core

Znakomita niezawodność

Dzięki technologii safeHDDM laserowy skaner bezpieczeństwa microScan3 jest:

  • odporny na światło zewnętrzne
  • odporny na oddziaływanie innych laserowych skanerów bezpieczeństwa i źródeł podczerwieni
  • odporny na zabrudzenia i kurz
TOP