Podczas transportu platformy mobilne muszą być w stanie rozpoznawać i postrzegać otoczenie. Zapobiega to kolizjom z przeszkodami i ludźmi oraz gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność procesów.

Unikanie kolizji
Każda kolizja pojazdów pociąga za sobą koszty wynikające z awarii i przestojów systemu. Jednowiązkowe bariery bezpieczeństwa, czujniki 2D i 3D zapewniają wczesne, bezkontaktowe ostrzeganie o kolizjach i tym samym zapobiegają im.
Unikanie kolizji przy użyciu jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa L41
Ostrzeganie przed kolizją z użyciem czujników ultradźwiękowych
Unikanie kolizji w 2D z użyciem TIM1xx
Unikanie kolizji w 2D z użyciem TIM3xx

Bezpieczeństwo ludzi
W obszarach, w których pracują ludzie i platformy mobilne, zasadnicze znaczenie mają czujniki związane z bezpieczeństwem. SICK oferuje odpowiednie czujniki i rozwiązania dostosowane do wymaganego poziomu bezpieczeństwa w danym zastosowaniu.
Przycisk zatrzymania awaryjnego ES21
Czujnik 2D LiDAR TIM-S do zastosowań związanych z bezpieczeństwem
Laserowy skaner bezpieczeństwa S300 Mini Standard do zabezpieczania obszaru zagrożenia do 3 m
Laserowy skaner bezpieczeństwa microScan3 do zabezpieczania obszaru zagrożenia do 9 m
Laserowy skaner bezpieczeństwa S300 Expert do zabezpieczania obszaru zagrożenia do 3 m z nawigacją
Enkoder bezpieczeństwa do funkcji związanych z bezpieczną kontrolą ruchów
Systemy bezpieczeństwa Safe AGV Easy – niezawodne zabezpieczanie wózków samojezdnych AGV i AGC
Laserowy skaner bezpieczeństwa outdoorScan3 do zabezpieczania obszaru zagrożenia na zewnątrz do 4 m

Rozwiązania do sterowania zapewniające bezpieczeństwo
SICK oferuje elastyczne i przyjazne dla użytkownika, bezpieczne rozwiązania w zakresie sterowania, umożliwiające łatwą integrację elementów bezpieczeństwa – od prostych przekaźników bezpieczeństwa aż po konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa.
Wybrane artykuły:
SICK i MasterMover – bezpieczne wejście do świata Przemysłu 4.0
Więcej informacji na blogu SICK Sensor Blog (w języku angielskim)
Światło na horyzoncie – dezynfekcja przy użyciu światła UV i urządzenia nanoScan3
Więcej informacji na blogu SICK Sensor Blog (w języku angielskim)
Firma Jungheinrich automatyzuje pracę wózków podnośnych: zwinność na zakrętach i bezpieczeństwo zwiększają wydajność przeładunku

Masz pytania?
Mobilne roboty:
Move into new dimensions
Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania czujnikowe do wszystkich wariantów robotów mobilnych
Pojazdy przemysłowe
Mobilne systemy transportu materiałów są obecnie stosowane w niemal każdym przemysłowym środowisku produkcji.