Do pewnego i niezawodnego rejestrowania rzeczywistości w środowisku przemysłowym potrzeba czegoś więcej niż tylko wizji. Firma SICK oferuje klientom wybór: wiele wymiarów, lecz ta sama filozofia, zgodnie z którą na pierwszym miejscu stoją potrzeby klienta. SICK wspiera klientów nawet w przypadku najbardziej dynamicznych i wymagających zadań.
Nasza bogata oferta rozwiązań wizyjnych 2D i 3D jest oparta na wieloletnim doświadczeniu czołowego producenta innowacyjnych urządzeń w dziedzinie technologii wizyjnej. Oferujemy przyszłościowe rozwiązania do pozycjonowania, rejestrowania, inspekcji i kontroli jakości. Nasi eksperci działają na całym świecie i są blisko klienta. Czujniki wizyjne 2D firmy SICK rejestrują świat taki, jaki jest on w rzeczywistości.
W przypadku każdego zastosowania należy zastanowić się, jaka technologia będzie optymalna. SICK dysponuje bogatą ofertą produktów: od kompaktowych, łatwych w integracji czujników, przez rozwiązania autonomiczne, aż po programowalne kamery wysokiej prędkości spełniające najwyższe wymagania.
Kamery do strumieniowego przesyłania danych

Kamery do strumieniowego przesyłania danych 2D
Kamery do strumieniowego przesyłania danych 3D
Aby zminimalizować stopień złożoności, nakład pracy i ryzyko podczas implementacji programowalnych rozwiązań wizyjnych, za pomocą SICK AppSpace można uzyskać dostęp do biblioteki przetwarzania obrazów HALCON.

Sensor Integration Machine (SIM) przygotowuje integrację pionową dla Przemysłu 4.0. Za pomocą sprawdzonych, idealnie dopasowanych modułów opracowywane są nowe rozwiązania. Nadają się one do zadań związanych z Przemysłem 4.0, takich jak kontrola jakości, śledzenie przesyłek, rejestrowanie danych dotyczących obiektów i konserwacja prewencyjna.