Mobilne czytniki kodów kreskowych

Wytrzymałe, niezawodne i odpowiednie do wielu zastosowań

Mobilne czytniki kodów kreskowych firmy SICK zapewniają szybkie i elastyczne rejestrowanie danych bez czasochłonnego odczytu lub ręcznej rejestracji. Dzięki czytnikom, dostępnym jako rozwiązanie autonomiczne lub zintegrowane z zaawansowanymi systemami identyfikacji, rejestrowanie trwa kilka sekund, a błędy odczytu są niemal wykluczone. Pracownicy są odciążeni, procesy przyspieszone, a źródła błędów wyeliminowane.

Więcej
Mobilne czytniki kodów kreskowych

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 3 z 3

Niezawodna identyfikacja kodów w wymagających zastosowaniach przemysłowych
  • Odczyt kodów 1D i 2D oraz DPM
  • Niezawodność: może przetrwać upadek z wysokości 3 m oraz 7500 upadków z wysokości 1 m
  • Nadaje się do zastosowań przemysłowych: dostępny ze stopniem ochrony IP65 lub IP68, umożliwia stosowanie w temperaturach do –30°C
  • Łatwa konfiguracja: za pomocą zeskanowania pojedynczego kodu kreskowego, przy użyciu intuicyjnego oprogramowania lub – podczas konserwacji – automatycznego przesyłania danych
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Komfort i skuteczność identyfikacji kodów
  • Identyfikacja typowych kodów 1D i 2D (włącznie z PDF417)
  • Niezawodny, szybki odczyt kodów
  • Wytrzymała i stabilna obudowa o stopniu ochrony IP65
  • Integracja w przemysłowych magistralach sieciowych za pomocą elementów przyłączeniowych firmy SICK
  • Potwierdzenie (prawidłowego) odczytu za pomocą diody LED, sygnału akustycznego i wibracji
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Niezawodna identyfikacja kodu nawet w przypadku większych zasięgów odczytu
  • Niezawodny odczyt kodów 1D i 2D oraz Digimarc na odległości od kilku centymetrów do 16 m
  • Wysoka trwałość: może przetrwać 50 upadków z wysokości 2,4 m oraz 7500 upadków z wysokości 1 m
  • Nadaje się do zastosowań przemysłowych: dostępny ze stopniem ochrony IP65 lub IP67, umożliwia stosowanie w temperaturach do –30°C
  • Potwierdzenie (prawidłowego) odczytu za pomocą diody LED, sygnału akustycznego i wibracji
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 3 z 3

Zalety

Zalety mobilnych czytników kodów kreskowych

Mobilne czytniki kodów kreskowych wykorzystują skanery liniowe do odczytu kodów kreskowych 1D i skanery wizyjne do odczytu kodów 2D. W przypadku bezbłędnego i szybkiego procesu odczytu kluczowe jest oświetlenie właściwe dla danego zastosowanie, które może być bezpośrednie lub rozproszone (pośrednie). Tylko w ten sposób można zapewnić optymalne zróżnicowanie kontrastu. Szczególnie w przypadku kodów DPM na powierzchniach o wysokim połysku lub nieregularnych, rozproszone oświetlenie pośrednie pozwala osiągnąć bardzo dobre wyniki odczytu. W zależności od obszaru zastosowania używa się różnego sprzętu – od lekkich urządzeń standardowych aż po niezwykle wytrzymałe urządzenia przemysłowe.

Zalety skanerów 1D:

- Odpowiednie do zastosowań od standardowych do bardzo szerokich kodów kreskowych 1D (w tym PDF417) z bardzo dobrym stosunkiem kosztów do korzyści

- Stabilna jakość odczytu nawet przy zmiennym oświetleniu otoczenia

- Duża trwałość użytkowa wynikająca z bardzo zintegrowanej konstrukcji elektroniki i niewielkiej liczby podzespołów

Zalety skanerów 2D:

- Elastyczny odczyt różnych typów kodów 1D i 2D, w tym kodów DPM i miniaturowych

- Rozpoznawanie kodu niezależnie od położenia obrotowego (odczyt 360°)

- Niezawodna wydajność odczytu w przypadku kodów zabezpieczonych folią i powierzchni odbijających światło

- Niezawodna identyfikacja poważnie uszkodzonych lub niepełnych kodów za pomocą korekcyjnego przetwarzania obrazu i algorytmów dekodowania

Mobilne czytniki kodów kreskowych firmy SICK – dobry sposób, aby nie zostać z tyłu

Dzięki wbudowanym interfejsom USB i RS-232 mobilne czytniki kodów kreskowych firmy SICK są uniwersalne i łatwe w użyciu. Wersje przewodowe oferują nawet 5 m przestrzeni na ruch i są na stałe połączone z instalacją. Większą swobodę ruchu na odległość do 100 m umożliwiają warianty bezprzewodowe, które można również sparować bezpośrednio z hostami obsługującymi WPAN. Za pomocą modułowych elementów przyłączeniowych można zintegrować mobilne czytniki kodów kreskowych firmy SICK z wieloma magistralami sieciowymi, takimi jak PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®, a także z topologią SICK AppSpace.
Dzięki łączności plug-and-play z interfejsem USB w terminalu danych wózka widłowego, skaner jest na stałe połączony z wózkiem widłowym i jednocześnie mobilny.
Z uwagi na łatwą integrację z siecią PROFINET, mobilne czytniki kodów kreskowych z modułem sieci przemysłowej Connection Device Fieldbus można wykorzystać jako jednostki typu back-up w złożonych systemach śledzenia i pozycjonowania.
Moduły SICK AppSpace i Sensor Integration Machine zapewniają łączność z popularnymi interfejsami opartymi na chmurze.

Doskonale sprawdza się w środowisku przemysłowym ze względu na niezwykle wytrzymałą i odporną na zniszczenie konstrukcję

Przemysłowe wersje mobilnych czytników kodów kreskowych firmy SICK wyróżniają się dużą wytrzymałością. Nawet wielokrotne upadki na beton z wysokości do 3 m nie wpływają negatywnie na ich działanie. Kurz i brud w halach magazynowych czy deszcz i śnieg na zewnątrz w temperaturze od –30°C do +55°C nie stanowią dla nich żadnego problemu.
Zabezpieczone przed wpływami zewnętrznymi Przemysłowe mobilne czytniki kodów kreskowych są pyłoszczelne, bryzgoszczelne i wodoszczelne na poziomie IP65, a niektóre nawet na poziomie IP67 i IP68.
Prawie niezniszczalne Wytrzymują upadki na beton z wysokości do 3 m lub do 7000 upadków z wysokości 1 m.
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz Przemysłowe mobilne czytniki kodów kreskowych są odporne na ekstremalnie wysokie temperatury, zimno i wilgoć.

Zastosowanie w wielu branżach

Mobilne urządzenia do identyfikacji kodów są niezbędne w wielu branżach. W środowiskach przemysłowych i logistycznych mobilne czytniki kodów kreskowych firmy SICK zapewniają wysoką prędkość, wydajne procesy i stale niezawodne rozpoznawanie kodów.
Przemysł motoryzacyjny i dostawcy przemysłu motoryzacyjnego Wydajne algorytmy umożliwiają niezawodną identyfikację kodów DPM wytłoczonych igłą, które występują podczas wymagającej produkcji silników.
Elektronika i systemy solarne Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z kodami matrycowymi na płytkach obwodów drukowanych i elementach elektronicznych, czy z naniesionymi bezpośrednio kodami 2D na wyświetlaczach LCD, nawet najmniejsze kody służące do śledzenia części i zapewnienia jakości są bezbłędnie rejestrowane.
Hurtownie i centra dystrybucyjne W przypadku szybkiej obsługi materiału w półautomatycznych, stacjonarnych systemach śledzenia i pozycjonowania mobilne czytniki kodów kreskowych oferują wysoką elastyczność i są dostępne jako wydajne rozwiązanie typu back-up w razie braku odczytu.
Kompletacja i montaż Rejestracja danych podczas produkcji – możliwość identyfikacji produktów i procesów dzięki niezawodnej identyfikacji kodu.

Więcej produktów i informacji

Doskonała identyfikacja? More than a vision. Laser, kamera czy RFID – choć każda technologia identyfikacji ma swoje zalety, czasami potrzeba jednak połączenia kilku cech. Aby znaleźć optymalne rozwiązanie dla danego zastosowania, porównujemy poszczególne technologie i oferujemy praktyczną przeglądarkę rozwiązań do identyfikacji ułatwiającą podjęcie decyzji.
Zwiększenie niezawodności systemu Mobilne czytniki kodów kreskowych oferują wiele korzyści szczególnie w stacjonarnych rozwiązaniach systemowych, np. jako rozwiązanie typu back-up w przypadku awarii skanerów stacjonarnych lub nieprawidłowej identyfikacji kodów. W takich przypadkach obiekty mogą być wyrzucane w celu odbioru i odczytywane za pomocą mobilnego czytnika kodów kreskowych.
Przyszłość ma swój dom:4Dpro SICK łączy szeroki zakres rozwiązań identyfikacyjnych i wizyjnych pod nazwą 4Dpro. Rozwiązania te cechują się jednolitymi elementami przyłączeniowymi, interfejsami użytkownika i akcesoriami. Tym samym wszystkie czujniki, wraz z akcesoriami, są ze sobą kompatybilne. Redukuje to liczbę podzespołów i oferuje dokładnie taką elastyczność, jaka jest niezbędna do efektywnej automatyzacji – przy minimalnych nakładach związanych z integracją i niższych kosztach magazynowania.
SICK LifeTime Services Od projektowania instalacji, poprzez utrzymanie sprawności technicznej za pomocą usług inteligentnych i całodobowego wsparcia przez 7 dni w tygodniu, aż po prace modernizacyjne i szkolenia – dzięki kompleksowym usługom nie tylko zwiększasz wydajność swoich systemów i bezpieczeństwo ludzi, lecz także tworzysz podstawę dla zrównoważonego biznesu.

Pliki do pobrania