Kontakt
Opinia

Akcesoria
Adapter i rozdzielacz

MLP1-XXT
1078201
Preferowany typ – dostępny w magazynie
  • Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Rodzina akcesoriówInne adaptery i rozdzielacze
      Typ przyłącza – głowica AWtyk, M12, 5 pinów, kodowanie A
      Materiał obudowyPC
      Kolor obudowyŻółty
      Napięcie znamionowe≤ 30 V DC
      Obciążalność prądowa3 A
      Temperatura robocza–25 °C ... +55 °C
      Stopień ochrony

      IP65

      IP67

      OpisWtyk końcowy do połączenia szeregowego przy zastosowaniu rozdzielacza typu T STR1-XXA
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440106
      ECl@ss 10.027440106
      ECl@ss 11.027440106
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      ETIM 7.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032

    Rysunki techniczne

    MLP1-XXT
    Rysunek wymiarowy
    MLP1-XXT
    Anschlussschema
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko
TOP