Przegląd
Ukierunkowane na bezpieczeństwo czujniki do zastosowań mobilnych i stacjonarnych
W celu zapewnienia pełnej oferty skalowalnych czujników 2D LiDAR firma SICK uzupełnia serię TiM o czujniki bezpieczeństwa TiM-S zgodne z poziomem zapewnienia bezpieczeństwa b. Zostały one zaprojektowane m.in. pod kątem aplikacji mobilnych, takich jak platformy mobilne, wózki samojezdne i mobilne roboty serwisowe. Czujniki TiM-S pomagają w lokalizacji i unikaniu kolizji w tych aplikacjach. Ponadto można je wykorzystać w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem w aplikacjach stacjonarnych. Czujniki TiM-S wykorzystują metodę pomiaru HDDM/HDDM+, tym samym są bardzo odporne na światło zewnętrzne i niezawodnie wykrywają obiekty oraz ludzi. Niewielki rozmiar czujnika i intuicyjne uruchomienie za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego SOPAS umożliwia odpowiednią do potrzeb, niemal niewidoczną integrację czujnika.
Przegląd
- Szeroki zakres detekcji: od 0,05 m do maksymalnie 25 m
- Certyfikat zgodności z normą ISO 13849
- Niewielkie zużycie prądu (standardowo: 4 W, maksymalnie: 16 W)
- Szybkie uruchomienie i konfiguracja za pomocą interfejsu USB
- Interfejs komunikacyjny łączący inteligentną analizę pola i wyprowadzanie danych pomiarowych