Laserowy skaner bezpieczeństwa
S3000 Expert

Ostateczne rozwiązanie problemu luk w zabezpieczeniach – z 64 polami

Twoje korzyści

  • Wiele możliwości zastosowań ze względu na duży zasięg pola ochronnego wynoszący 7 m
  • Duża liczba zestawów pól gwarantuje bezpieczeństwo podczas zabezpieczania pojazdów lub ruchomych części maszyn
  • Modułowe rozszerzenia, niewielka ilość okablowania i dodatkowe funkcje, jak symultaniczne monitorowanie maks. czterech pól ochronnych przez sterownik bezpieczeństwa SICK przy użyciu EFI
  • Szybkie ponowne uruchomienie dzięki pamięci konfiguracji
  • Odpowiednie pole ochronne przy każdej prędkości pomaga uniknąć niepotrzebnych zatrzymań.
  • Wspomaganie nawigacji i ochrona osób w jednym urządzeniu.
  • Łatwa instalacja, uruchomienie i konserwacja w zastosowaniach stacjonarnych i mobilnych
  • Sprawdzona przez dziesiątki lat technika bezpieczeństwa gwarantuje maksymalną niezawodność i maksymalne ograniczenie przestojów – także w trudnych warunkach

Przegląd

Ostateczne rozwiązanie problemu luk w zabezpieczeniach – z 64 polami

S3000 Expert to logiczne rozszerzenie odnoszącej sukcesy rodziny produktów S3000. Znana niezawodność S3000 umożliwia realizację jeszcze większej liczby zadań zabezpieczenia. Dzięki sprawdzonemu trybowi trzypolowemu i funkcji symultanicznego monitorowania do czterech pól ochronnych – w połączeniu ze sterownikiem bezpieczeństwa SICK – stacjonarne i mobilne aplikacje można realizować w jeszcze bardziej efektywny sposób. 64 pola to niemal nieograniczone możliwości zabezpieczania, które można też indywidualnie dostosowywać. Dzięki rozszerzonej interoperacyjności model S3000 Expert można stosować także z innymi laserowymi skanerami bezpieczeństwa i sterownikami bezpieczeństwa SICK. W ten sposób można zabezpieczyć wózki samojezdne i aktywować odpowiednie pola ochronne zależnie od prędkości. Wbudowana funkcjonalność CMS łączy w sobie ochronę osób oraz rozpoznawanie konturów w otoczeniu. System pozwala tworzyć w logistyce i w produkcji podstawy perspektywicznych rozwiązań.

Przegląd
  • Zasięg pola ochronnego 4 m, 5,5 m lub 7 m
  • 32 przełączalne zestawy pól
  • Pamięć konfiguracyjna zintegrowana z wtykiem systemowym
  • Złącze (EFI) do bezpiecznej komunikacji z urządzeniami SICK
  • Wejścia enkodera inkrementalnego do przełączania pola w zależności od prędkości
  • Rozszerzone wyjście danych przez RS-422 z rozpoznawaniem znaków w terenie
  • Symultaniczne monitorowanie maks. 4 pól ochronnych

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowaniaIndoor
    Zasięg pola ochronnego4 m / 5,5 m / 7 m
    Zasięg pól ostrzegawczych49 m
    Kąt skanowania190°
    Liczba pól64
    Liczba przypadków monitorowania32
    Czas odpowiedzi≤ 60 ms 1)
    Pary OSSD1
    Integracja ze sterownikiemLokalne wejścia i wyjścia (I/O), EFI
    Poziom bezpieczeństwaTyp 3, PL d, SIL2
    • 1) W zależności od bazowego czasu odpowiedzi i próbkowania wielokrotnego.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania