Przegląd
Wydajny – odpowiednie zabezpieczenie do każdej prędkości
Skaner bezpieczeństwa S300 Professional spełnia wysokie wymagania, a jego bogaty zestaw funkcji jest dostosowany do potrzeb zastosowań mobilnych. Można skonfigurować maksymalnie osiem pól ochronnych. Za pomocą nowego trybu trzypolowego jednocześnie zostają aktywowane trzy pola, jedno pole ochronne i dwa pola ostrzegawcze. Zastosowanie zintegrowanego interfejsu EFI rozszerza współdziałanie z innymi laserowymi skanerami bezpieczeństwa i sterownikami bezpieczeństwa firmy SICK. W ten sposób można zabezpieczyć wózki samojezdne i aktywować odpowiednie pola ochronne zależnie od prędkości. Zintegrowana z wtykiem systemowym pamięć konfiguracyjna umożliwia łatwe uruchomienie i szybką wymianę urządzenia.
Przegląd
- Kompaktowa budowa
- Zasięg pola ochronnego 2 m lub 3 m
- Kąt skanowania 270°
- 8 przełączalnych zestawów pól
- Pamięć konfiguracyjna zintegrowana z wtykiem systemowym
- Złącze (EFI) do bezpiecznej komunikacji z urządzeniami SICK
- Wejścia enkodera inkrementalnego do przełączania pola w zależności od prędkości
- Wyjście danych pomiarowych przez RS-422